ETHERLINE® ACCESS – Industrielle netværksswitches
Uanset om du har brug for en unmanaged swith til punkt-til-punkt tilslutninger, eller som du skal bruge en managed swich til netværk routing, så kan du få hjælp hos os, så dit netværk når sit fulde potentiale med brug af robuste komponenter, som garanterer optimal funktionalitet – selv i de mest krævende miljøer.
Fordele ved ETHERLINE® ACCESS switches
Der er flere fordele ved ETHERLINE® ACCESS – og her lister vi nogle af de vigtigste:
- Kompakt design.
- Hurtig installation i eksisterende netværksstruktur.
- Enkel konfiguration via webgrænsesnit.
- Montering af pladsbesparende DIN-skinne.
Unmanaged og managed switch – vi forklarer begrebet her
Unmanaged switches
Selv i hårde industrimiljøer opstår der ind imellem behov for bare at kunne tilslutte specifikke enheder. Der er præcist, hvad en unmanaged switch gør. Men selv om disse switches fungerer efter plug-and-play princippet, så har du stadig funktioner, som løser specifikke netværksbehov.
Gå til unmanaged ETHERLINE® ACCESS i webshoppen
Managed switches
Ved hjælp af en managed switch sendes data til en specifik enhed, i stedet for at data bliver sendt ud til alle porte. En managed switch gør det muligt for dig at konfigurere hvilken data, der skal prioriteres. Den giver dig også mulighed over at overvåge netværkstrafikken, indbygge redundans og sætte adgangsniveauer for netværksændringer.
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at afgive ordre, så er du altid velkommen til at kontakte vores Sales Support. Du finder kontaktinfo ude til højre.