CPR Ydeevnedeklaration (DoP)
Construction Products Regulation (CPR) er en forordning fra EU - på dansk mere kendt som Byggevareforordningen, hvor formålet bl.a. er at harmonisere tekniske bestemmelser for brandsikkerhed og farlige emner i byggemateriale.
Kabler, som omfattes af Byggevareforordningen, er kraft-, styre-, signal- og kommunikationskabler, som installeres permanent og er beregnet til selve driften af bygningen, f.eks. til belysning, ventilation og varme.
Hvilke kabler berøres ikke af CPR?
- Maskiner (OEM) og andet udstyr, som ikke er til at få selve bygningen til at fungere.
- Brandresistente kabler
- Kabler med stik i enderne, som f.eks. tilledninger og patchkabler.
I listen nedenfor kan du downloade den korrekte Ydeevnedeklaration (Declaration of Performance - DoP) for det kabel, som du skal anvende.
Der findes to måder at downloade DoP til det korrekte kabel:
- Via produktnavnet i tabellen nedenfor
- Via dette link hvor vores kabelbeskrivelse, DoP-dokumentnummer, produktidentifikationskode med links og CPR-klasse fremgår pr. artikelnummer.
OBS: Det er et udvalg af dimensioner under hvert produktnavn, som er klassificeret jf. CPR. Desuden kan artikelnummerserien inden for hvert produkt have flere forskellige CPR-klasser, afhængig af resultatet af brandtestene.
I downloadpakkerne for LAPP produkterne findes også en Readme-tekstfil som vejledning.
Svar på de hyppigst forekommende spørgsmål omkring CPR finder du i LAPPs FAQ.
Forordningen gælder fra og med 1 juli 2017.
Nedenstående oversigt omfatter kabler fra LAPP, som er testet og godkendt jf. CPR. Da vores centrallager i Tyskland ikke har mulighed for at mærke hele sit eksisterende lager af disse kabler om, skal vi bede dig være opmærksom på følgende under en overgangsperiode:
- Ingen CPR-mærkat, når man bestiller længder, som ligger klar på lager (kun CPR-mærkat på afklip)
- Ikke alle kabeldimensioner i den enkelte kabeltype er nødvendigvis klassificeret iflg. certifikatet
- Ikke alle kabeldimensioner har nødvendigvis samme klassifikation
Når der kommer en ny produktion af en kabeldimension på lager, så vil både tromler og ringe være påført CPR mærkat. Først når alle dimensioner i en kabeltype har CPR mærkater på alle tromler og ringe, vil kabeltypen blive flyttet fra denne liste op til den øverste liste over Lapp produkter på denne side.
Kontakt kundeservice på tlf. 4395 0000, hvis du har brug for at vide, om enkelte artikelnumre af nedenstående kabeltyper er CPR godkendt.
Kommende CPR-produkter fra LAPP | |
---|---|
1. | ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV |
5. | ÖLFLEX® 540 CP |
9. | ÖLFLEX® CHAIN PN |