Monteringskasse
Find din monteringskasse i plast eller metal med gennemprøvet design og høj kvalitet
LAPPs sortiment omfatter robuste monteringskasser med gennemprøvet design og kvalitet til applikationer i barske industrielle miljøer, til udendørs og til normalt indendørs miljø. Monteringskasser (junction box) og industrikapslinger anvendes i mange applikationer, fra at laske/tilslutte kabler til at fremstille færdige produkter med elektronik.
Når maskiner, apparater og andre enheder skal kobles sammen, er det en gennemprøvet metode at anvende en slags monteringskasse, hvor kablerne tilsluttes. Alt efter miljø stilles der meget forskellige krav til monteringskassen, f.eks. beskyttelsesklase (IP-klasse) og slagstyrke (IK-klasse) samt holdbarhed over for forskellige kemikalier, salte og UV-stråling.
Det er almindeligt at anvende en forskruning eller gennemføring med trækaflastning for at beskytte kablet der, hvor det føres ind i monteringskassen, og i dåsen tilsluttes kablet oftest på en type rækkeklemme.
En tryg og sikker løsning er A&O. Eftersom valget af monteringskasse i høj grad afhænger af kravene i det omgivende miljø, tilbyder vi hos LAPP monteringskasser, der er skræddersyet til netop dine behov. Alt fra enkle dåser i ABS-plast og robuste industrikapslinger i støbt aluminium til kemisk holdbare monteringskasser i glasfiberforstærket polyester og syrefaste, rustfrie monteringskasser.
Vi tilpasser til præcis det antal, den placering og den størrelse på forskruninger, som du har brug for. Vi kan også bestykke med rækkeklemmer, stik og membranventil til udendørs anvendelse, hvor der er risiko for kondens. Med vores store erfaring finder vi den optimale løsning til din applikation!
Fordele ved vores varianter af monteringskasse
- Gennemprøvet design og kvalitet.
- Mange størrelser og materialer at vælge mellem.
- Kapsling af håndbårne enheder, borde og vægge.
- Montageøskener til DIN-skinner og montageplader.
- Kan leveres bearbejdede og bestykkede, f.eks. med forskruninger og rækkeklemmer.
- Høj beskyttelsesklasse: IP65 - IP69.
- Sikringsskruer i rustfrit stål.
Bocube – den nye generation af monteringskasser til hårdt miljø
Med Bocube kan vi tilbyde dig en virkelig god monteringskasse med moderne design og funktion - og som samtidig skiller sig markant ud i forhold til, hvordan monteringskasser har set ud de sidste 50 år. Den smarte løsning er udstyret med et hængsel, som låser underdelen og låget sammen. På den måde eliminerer du behovet for skruer, og monteringen bliver både sikrere, enklere og ikke mindst hurtigere. Vælg farvede hængsler og skab på den måde dit eget design!
Applikationer og materialevalg
Anvendelsesområder
- Monteringskasse
- Styreenhed med elektronik
- Instrument og transmitter
- Trykknapkasse
Materialevalg
Vælg monteringskassemateriale ud fra hvad der passer bedst til applikationen.
- Aluminium – meget robust, slagfast og varmebestandigt
- Rustfrit stål – klarer meget barske miljøer
- Polyester (glasfiberforstærket) – kemikaliebestandigt, robust og slagfast
- ABS – halogenfrit, lav vægt, til indendørs brug, økonomisk
- Polykarbonat – slagfast, selvlåsende med god brandklassificering,
- Fås også transparent
Kundetilpasset – vi bearbejder og bestykker din monteringskasse
Vi har mange års erfaring med at tilpasse monteringskasser i henhold til kundernes ønsker.
Vi kundetilpasser i vores egen produktion og kan hurtigt og omkostningseffektivt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger. Normal leveringstid er 2-3 uger. Vi kan også tilbyde kundeunikke membrantastaturer og overlayers.
Kan du ikke finde en kapsling, der passer? Vi hjælper gerne med at finde den rigtige