Kabel
Kataloger og brochurer markeret med # findes også i papirversion. Bestil dit eksemplar via kundeservice, 4395 0000.
Filtype | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
Kabelguiden 2020 (PDF 2 MB) | Et driftsikkert og omkostningseffektivt system kræver det rigtige valg af kabel.Med denne guide bliver valget enkelt. Alle produkter er klikbare og linker direkte til produktet i vores webshop. | |
Cable Guide (PDF 7 MB) | Et omfattende referenceværk til anvendelse af LAPP Groups kabler, stik og tilbehør. Indeholder tekniske tabeller og en omfattende teknisk ordliste. # | |
ÖLFLEX® SKINTOP® Moderne klassiker (PDF 1 MB) | Kabler og forskruninger fra LAPP Group. I dansk industri er varemærkerne ÖLFLEX® og SKINTOP® et begreb. # | |
UNITRONIC® SENSOR Application guide (PDF 2 MB) | Kabel til sensorer og aktuatorer. | |
Cables for power chains (PDF 1 MB) | Information om LAPP Groups nye kabler til kabelkæder. | |
ÖLFLEX® ROBUST (PDF 372 KB) | Et robust og fleksibelt kabel. Den bedste løsning i miljøer udsat for olie, vand kemiske processer og opløsningsmidler. # | |
Buskabelguide (PDF 2 MB) | LAPPs produktoversigt for buskabler og udvalgskriterier for bussystemer. # | |
Twenpower Medium Voltage (PDF 3 MB) | Kabler til mellemspænding fra TKF. | |
ROFLEX® Robust and flexible connection cable (PDF 479 KB) | Flyer med information om ROFLEX® fra Studer Cables; et tilslutningskabel med lederisolering af EPR og yderkappe af PUR, der kan modstå høje mekaniske belastninger. | |
High-quality industrial cables (PDF 4 MB) | Halogenfrie industrikabler fra Leoni Studer Cables. # | |
Brandsikre kabler - oversigt (PDF 651 KB) | En enkel oversigt over vores mest populære brandsikre kabler. | |
Safety cables and Laying systems (PDF 5 MB) | Brandresistente kabler fra Leoni. # | |
Fibre optic cables for telecommunications (PDF 702 KB) | HITRONIC® fiberoptiske kabler fra LAPP Group til antenner, bygninger og fordelingsskabe indenfor telecom. # | |
Power and control cables with polyurethane outer sheath (PDF 1 MB) | Høj mekanisk og kemisk resistens - ÖLFLEX® 408/409 P. | |
Temperature resistant cables and single cores (PDF 2 MB) | Temperaturbestandigt kabel |
Specialkabel fra LAPP Muller
Filtype | Katalogtitel | Information |
---|---|---|
Your customized cabling solutions (PDF 2 MB) | En oversigt over specialkabler fra LAPP Muller. # | |
Marine and underwater cable solutions (PDF 3 MB) | LAPP Mullers kabler til marine- og undervandsapplikationer. # | |
Customized cabling solutions for the nuclear industry (PDF 2 MB) | LAPP Mullers tilpassede kabelløsninger til kernekraftindustrien. # |