Første type R-robotkabel
Ny standard for PROFINET kabler i industrirobotter
Torsion i kombination med horisontale lineære bevægelser; Ethernet-kabler skal kunne tåle meget, når de bruges i industrirobotter. LAPP tilbyder nu løsningen med den nye ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e. Kablet opfylder den nye type R standard for PROFINET kabler på robotter.
Hidtil har designere af robotapplikationer skullet beslutte, om de vil bruge et datakabel til lineære, horisontale rejseafstande eller et datakabel, der er bedre egnet til torsion. LAPP har udviklet den nye ETHERLINE® ROBOT PN Cat.5e til dette område.
Kablet er velegnet til at trække i eller på en robot og kan bruges i dresspacks eller lægges frit. Den har en høj belastningskapacitet, lang levetid og god kommunikationssikkerhed med datahastigheder på op til 100 Mbit/s.
Egenskaber
- Til industrielt Ethernet i barske industrielle miljøer
- Skærmet
- Meget fleksibel til brug i robotapplikationer og kabelkæder
- Leder af flertrådet fortinnet kobbertråd, 22 AWG (19 x 0,10)
- Lederisolering: PE
- Farvekodet i henhold til Profinet til Cat.5 applikationer
- Par-par snoet
- SF / UTP: Fælles skærm af kobberflet og aluminiumslamineret folie, uskærmet par
- Yderkappe i PUR - modstandsdygtig over for de fleste olier og hydraulikvæsker
- Halogenfrit iht. VDE 0472-815