Innovative EPIC®-løsninger i miniformat
Ekstremt små – og ekstremt kraftfulde
Her er vores otte nye produktserier inden for EPIC®-serien, som alle har én ting til fælles; de er ekstremt små – og ekstremt kraftfulde.
Et kig bag kulisserne på en moderne fabrik afslører tempoet i den teknologiske udvikling: robotter og førerløse transportsystemer spiller en helt central rolle. Alt er perfekt timet og omhyggeligt planlagt. I et miljø som dette skal selv den mindste komponent fungere med maksimal pålidelighed.
Med vores nye industristik har vi tænkt ud af boksen for at sikre, at alt kører problemfrit; højtydende, effektive, pålidelige og innovative løsninger – så I kan få det bedste ud af jeres applikation!
EPIC® ULTRA H-A 3
Ultra-kompakte – det er EMC-produkterne i vores reviderede EPIC® ULTRA H-A 3 produktserie. De eksisterende kabinetter samt de helt nye kabinetter EGS, TGV, TSV og TGHV har plads til mere og optager samtidig mindre plads i applikationen. Udvalget af kabinetter er enormt – ligesom anvendelsesmulighederne!
EPIC® H-A 3
Med den reviderede EPIC® H-A 3-produktfamilie har vi endnu en gang udvidet betydningen af "ekstremt kompakt". De eksisterende metalkabinetter samt de helt nye kabinetter MTG, MTS, MAG, MAGS, MAGSV, MAGD og MTGVB har plads til mere og optager samtidig mindre plads i applikationen. Vi har et meget stort udvalg af kabinetter, så der kan findes et velegnet produkt til enhver anvendelse!
EPIC® H-Q 5
Denne kompakte, 5+1-polet standardindsats er alt andet end standard. Hvorfor? Fordi man kan anvende "PE-C"-varianten, som er en PE-jordkontakt (crimp). Crimpforbindelsen med strøm OG jordkontakter giver jer mulighed for at samle hele stikket automatisk for første gang. Desuden er indsatsen med 30 A usædvanlig kraftig i forhold til dens størrelse.
EPIC® H-Q 5 PE-kontakter
Denne PE-kontakt til tilslutning af en jordleder kan nu crimpes for første gang. Dette er i øjeblikket unikt på markedet. Crimpforbindelser er kendt for at være pålidelige i årevis, især i applikationer med høje vibrationer. Med en PE-crimpkontakt fås en fuldt automatiseret samlingsproces for kontakter.
EPIC® H-Q 7
Som med H-Q 5, er denne kompakte, 7+1-polede standardindsats er alt andet end standard, takket være "PE-C"-varianten, som er en PE-jordkontakt (crimp). Crimpforbindelsen med strøm OG jordkontakter giver mulighed for, at samle hele stikket automatisk for første gang. Kan det bruges sammen med andre stik på markedet? Selvfølgelig!
EPIC® POWER M12L-serien
Virtuelt udviklet og nu virkelighed! Avancerede udviklings- og designmetoder kombineret på stort set ingen plads: Det ekstremt kompakte og kraftige EPIC® POWER M12L-stik med L-kodning opfylder alle markedskrav. Det forhindrer fejlmatchning, er PROFINET-compliant og UL-certificeret. M12L muliggør sensor/aktuator-kabling samt strømforsyning af mindre DC-motorer, f.eks. i køretøjer med automatisk styring.
EPIC® POWER M12L-kontakter
Ikke alle kontakter er ens! For at sikre at de stadig mindre strømkontakter EPIC® POWER M12L fungerer korrekt, er der behov for holdbare kontakter med optimal tilslutning ved kontakten og en konstant lav kontaktmodstand. Og det er præcis, hvad man får med disse kontakter!
EPIC® MH 2 40A
Vi elsker modulære plug-in-stik. Derfor udvider vi vores produktserie med endnu et modul til strømforsyning i applikationer. Modulet klikkes blot ind i multirammen, er UL-certificeret og kan bruges i jernbanevogne. Vidunderligt fleksibel i brug!