Konfektionering af kabelkæder
Konfektionerede kabelkæder: Vi bygger og bestykker dine kabelkæder
Med vores lange erfaring ved vi, hvad der er vigtigt for din applikation. Vores kabelkædesystemer til at flytte maskiner og systemer kan håndtere tusindvis af bevægelsescyklusser i krævende og barske miljøer. Vi leverer komplette kabelkæder med meget fleksible kabler, slanger, hydrauliske/pneumatiske slanger og stik – tilpasset helt efter dine ønsker.
En kabelkæde reducerer slitage og forlænger levetiden
Kabelkæder og kabelkædesystemer fra LAPP hjælper dig med at beskytte kabler og slanger i forbindelse med bevægelser. Det reducerer slid og forlænger levetiden på dine kabler. Vi samarbejder med Kabelschlepp, som fremstiller kabelkæder i forskellige materialer – i ren plast, stål, rustfrit stål eller en hybrid variant af plast og aluminium.
Du kan vælge mellem færdige standardkæder, der dækker dit behov eller konfigurere din kabelkæde helt ud fra dine egne ønsker. Brug gerne vores OnlineEngineer!
Integrerede systemløsninger med kabel, slange og stik
Med ÖLFLEX® CONNECT tilbyder vi ikke kun individuelt tilpassede kabelkæder, men også fuldt integrerede systemløsninger med kabler og stik. Et perfekt samspil mellem de nødvendige komponenter kræver detaljeret planlægning på forhånd. Det handler ikke kun om det rigtige valg af meget fleksibelt kabel, der kan håndtere kabelkæder, men også om kravene til dit produktionsanlæg og dine ønsker.
Vores eksperter hjælper dig i alle planlægningsfaser, med at finde den bedste løsning til din applikation. Uanset produkt eller projekt – kvalitet og pålidelighed er vores topprioritet.
Med kabelkæder fra LAPP får du tilpassede og færdige kabelkæder til øjeblikkelig montering på stedet – plug & play fra fabrikken!
Brug gerne vores fleksible bestillingsværktøj, når du sender din forespørgsel!
Basic
I Basic-versionen modtager du en kabelkæde af nylon eller stål, kabler, beskyttelsesslanger samt pneumatiske eller hydrauliske slanger. Basic-versionen leveres uden stik og er særligt velegnet i områder med begrænset plads, der ikke tillader nogen formonterede stikforbindelser.
Core
I vores mest populære version, Core, modtager du en kabelkæde af nylon eller stål, som vi udstyrer med kabler, beskyttelsesslanger samt pneumatiske eller hydrauliske slanger. Derudover er kabelkæden forsynet med færdigmonterede forbindelser.
Extended
I Extended-versionen giver vi dig en kabelkæde lavet af nylon eller stål med kabler, beskyttelsesslanger samt pneumatiske eller hydrauliske slanger. Derudover får du et færdigmonteret kabelkæde-system med tilslutninger. Vi tilbyder også specialpakning og transportløsning med leverance direkte til slutkunden.
Fordele ved færdige kabelkæder fra LAPP
- Kort leveringstid og meget værdi for pengene
- Unik kvalitetsstandard: LAPP står for materialer af høj kvalitet, højest mulige funktionalitet og lang levetid
- Højeste sikkerhedsstandard: Vores kabelkædesystemer er udførligt testet for at minimere nedetid
- Kompetent systemleverandør: Hos LAPP får du alt fra ét sted!
Værktøj til bestilling af kabelkæder
Vores produktion i Nyköping
I vores produktion i Nyköping (Sverige), bygger og bestykker vi dine kabelkæder. Se hvordan produktionen foregår i filmklippene herunder:
Konfektioneret kabelkæde ude hos kunden
Sådan her kan en færdigbestykket kabelkæde hos vores kunder se ud! Kabelkæden er af typen VARIO-LINE MC1250 er syv meter lang og indeholder intet mindre end 42 forskellige typer af kabel, slange og stik.
Der er blandt andet ÖLFLEX® kabler til servo og strøm. ETHERLINE® og UNITRONC® data- og kommunikationskabel samt rektangulære EPIC® stik. De længste kabler i kabelkæden måler hele 24 meter!
Har du spørgsmål til kabelkæder generelt - eller måske mere detaljeret om kabelkæder i plast, hybridkabelkæder, kabelkæder i stål eller robotkabelkæder, så er du altid velkommen til at kontakte os.
Telefonnummer og mailadresse finder du i højre kolonne. Vi glæder os til at hjælpe dig.