Webshop

Beskyttelsesspiral til bukning og EMC-kontaktfjeder

Ny innovativ forskruning fra LAPP

Forskruning med beskyttelsesspiral til bukning og EMC-kontaktfjeder

Vi udvider vores produktportefølje med en kabelforskruning af messing med en beskyttelsesspiral til bukning og optimal beskyttelse mod elektromagnetisk interferens.

Tåler et stort antal bøjningscyklusser

Med den nye messingkabelforskruning med beskyttelsesspiral i rustfrit stål, SKINTOP® BS-SC-M METAL, er det svært at ønske sig mere. Spiralens specielle design i rustfrit stål er udviklet til brug på bevægelige maskindele og beskytter det bevægelige kabel på forbindelseshuset mod overdreven bøjning eller snoning. Kabelforskruningen kan modstå høje mekaniske belastninger og giver mulighed for et stort antal bøjningscyklusser.

Optimalt skydd mot elektromagnetiska störningar

SKINTOP® BS-SC-M METAL har også en integreret, kraftigt ledende og fleksibel kontaktfjeder. Fjederen kommer i kontakt med kobberafskærmningen over et stort område og derfor jordforbinder kablet via forskruningen på huset. Dette gør SKINTOP® BS-SC-M METAL egnet til EMC-compliant indføring af kobberafskærmede kabler og giver optimal beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser.

Også velegnet til udendørs brug

Udover beskyttelsesspiral til bukning og kontaktfjeder, tilbyder forskruningen også et bredt, variabelt spændingsområde til forskellige startdiametre på kabel samt en variant med en reduceret forseglingsindsats til forsegling af kabler med mindre diametre. Kabelforskruningen er specielt udviklet til brug på bevægelige maskindele og er med beskyttelsesklasse IP 68 (10 bar) og IP 69 også egnet til udendørs brug.

Fordele

  • Beskyttelsesspiral forhindrer overdreven bøjning og knækning af det tilsluttede kabel
  • Speciel konstruktion af spiralen i rustfrit stål garanterer et stort antal bøjningscyklusser
  • Optimal EMC-beskyttelse takket være integreret, fleksibel kontaktfjeder med høj konduktivitet som skaber en overgang med lav impedans mellem kobberflet og forskruning
  • Stort, variabelt klemområde til forskellige kabeldiametre
  • Bedst mulig tætning gennem O-ring og tætningsring muliggør beskyttelsesklasse IP 68 (10 bar) og IP 69.