Webshop

Konfektionering af servokabel

olflex-connect toppbild-servo

Takket være vores lange erfaring med at konfektionere servokaber og cirkulære stik kan vi tilbyde løsninger til langt de fleste servoapplikationer. Alle vores konfektionerede servokabler står for højeste kvalitet, pålidelighed og sikkerhed i din applikation, da de gennemgår krævende laboratorietests. Velkommen med din anmodning!

Konfektionering af servokabler fra LAPP Danmark

De mest almindelige industristandarder
Siemens®, Lenze®, Rockwell® eller SEW®.

Fra statisk til højdynamisk
Vælg mellem PVC- eller PUR-kabel, afhængig af applikationen.

Høj kvalitet – hele vejen igennem
Vi har udviklet helt nye kabler og stik, og samtidig har vi gjort produktionsprocessen halvautomatisk. Resultatet er en målbart bedre elektromagnetiske skærm!

Anvend gerne vores Servo configurator!

Servokabelkonfigurator

Vores servokonfigurator hjælper dig med at finde dit servokabling med blot et par klik – plug & play-løsninger til industristandarderne Siemens®, Lenze®, Rockwell® og SEW®. Vælg stiktype, kabel og kabellængde og på få sekunder har du det bedste alternativ fra LAPP. Der sendes en forespørgsel til os, og vi vender tilbage med et tilbud snarest. Det kunne ikke være nemmere!

Konfektionering af servokabel inden for fire industristandarder

Konfektionering af servokabler med cirkulære stik

Nu er alle forudsætninger til stede for optimal sammenkobling af servo-styring og servodrift! Vores program inden for servokabler med servostik er nu endnu bedre og mere alsidigt!

Som ledende leverandør af servokabler med stik fører vi alle de almindelige industristandarder inden for drev-systemer og industrimaskiner:

  • Siemens®, Lenze®, Rockwell® og SEW®.

Målbar bedre EMC-skærm

Vores innovative serie af servokabler med stik leveres altid med overstøbt stik og er specielt velegnet til at reducere EMC støj. Ud over den høje kvalitet af selve komponenten, ser vi en fantastisk teknisk fordel, hvis man sammenligner med tidligere servokabler med stik.

Takket være et nyt kabel fra LAPP, hvor stikket sættes på et en halvautomatisk proces, så bliver EMC-skærmen altid tilsluttet 360° rundt. Dette gør den elektromagnetiske skærm målbart bedre.

Core Line servokabel konfektionering fra LAPP

Vælg det materiale, som passer til din applikation:

  • PVC 6FX-5002 statiske eller dynamiske applikationer med langsomme kæder, f.eks. ved træforædling og pakkemaskiner.
  • PUR 6FX-8002 til højdynamiske applikationer med hurtige bevægelige kæder, f.eks. i værktøjsmaskiner.

Fordele - i al deres korthed:

  • Målbar bedre EMC-skærm (6db) takket være nyt strømstik (size 1).
  • Halvautomatisk produktionsproces, som medfører højeste proces-
    og produktkvalitet.
  • Manupulationssikret takket være presset ring.
  • Komplet løsning til Siemens® standarden takket være det LAPP-udviklede ”book size"-stik til  resolver/encoderkabler.

Øvrige egenskaber:

  • Vibrationssikker.
  • Trækaflastning ifølge gældende standard.
  • Beskyttelsesklasse IP67.

Kontakt os for konfektionering af dit servokabel

Vi vil gerne hjælpe dig til større udnyttelse af dine interne ressourcer, og dette kan gøres ved at du lader os konfektionere dine servokabler. På denne måde sparer du arbejdsgange internt, som så kan benyttes til noget andet, og på denne måde optimerer du både tiden og pengene.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker en snak om mulighederne – hvordan vi kan hjælpe dig i din virksomhed. Hvis du kun ønsker at bestille små mængder ad gangen men ønsker hurtig levering, så har i mulighed for at udarbejde en aftale, hvor vi lagerfører et bestemt antal færdigkonfektionerede servokabler for dig. På denne måde kan du modtage kablerne 1-2 dage efter ordreafgivelse.