Webshop

SKINTOP® MULTI - den nye Skintop med gelteknologi

Har du mange kabler, som skal gennemføres på samme lille område ?

Så er den nye SKINTOP® MULTI noget for dig. En enkel og ekstremt kompakt løsning med både trækaflastning og høj beskyttelsesklasse IP68. Innovativ SKINTOP® GEL teknologi muliggør et stort klemmeområde.

Gennemføringen Skintop® Multi håndterer mange kabler

Forskruningen som håndterer mange kabler

Lad os præsentere SKINTOP® MULTI - et nyt produkt fra Lapp Group, som kan håndtere mange kabler på et lille området takket være gelteknologien.

Forskruningen har en meget høj beskyttelsesklasse IP68.

Hvert enkelt hul kan håndtere et stor spænd på kabeldiameteren (4 mm) og gelen smyger sig om kabelet og gør det tæt.

Selv trækaflastningen er god, og jo flere kabler man kører gennem forskruningen, jo bedre bliver trækaflastningen, eftersom flere kabler støtter op om hinanden.

SKINTOP® MULTI håndterer nedenstående kabeltyper (uden stik) og findes nu i to forskellige variationer.

Forskruningen til mange kabler

Fordele med SKINTOP® MULTI:

Innovative gennemføringsløsninger/forskruninger fra Lapp Group

SKINTOP® CUBE/MULTI familien

  • Meget kompakt design, god kulderesistens                             
  • Kan klare op til 22 runde kabler med et meget stort klemmeområde
  • Udtag til AS-I Bus (kan også anvendes til runde kabler med Ø 3-4 mm)
  • Enkel at anvende, klemmeområde er angivet                                                       
  • Materiale til at fastgøre gennemføringen følger med
  • SKINTOP GEL muliggør absolut tæthed rundt om kablet og mod kapslingen/skabet
  • Enkel at montere, selvklæbende underside holder SKINTOP MULTI på plads under montering
  • Halogenfri
  • Resistent overfor olie, UV og ozon
  • Selvslukkende med brandklassificering UL94-V2