Webshop

Lydkabel, audiokabel og kabler til lys og billeder

Hos LAPP Danmark finder du et bredt sortiment af kabler til analoge og digitale signaler i høj kvalitet til lyd, lys og billeder. Kablerne fås til alle typer applikationer til scener, studioer, messer og broadcasting, teatre, scener og andre arrangementer. Produkterne findes også i halogenfri udførelse for at imødekomme de høje sikkerhedskrav, der stilles i branchen.

Fordele ved lydkabler, audiokabler og kabler til lys og billeder fra LAPP

Lydkabler, audiokabler og kabler til lys og billeder fra LAPP

Der er mange fordele ved at anskaffe disse typer af kabler gennem LAPP – herunder bl.a.:

  • Bredt sortiment med høj kvalitet.
  • Lagerføring i Europa.
  • Design i henhold til branchestandarderne.
  • Blødt og let at installere.
  • Halogenfrit alternativ.

Lydkabel inkluderer et komplet udvalg af mikrofon- og højttalerkabler, der er beregnet til at kunne klare slitage i løbet en lang turné. Inden for området med lyskabler kan vi tilbyde DMX-kabler, Ethernet-kabler og flerledere, der kan bruges til at styre avancerede lysscenarier fra computeren til mixerbord. Når det gælder billedkabler, kan du også få kamera- og videokabler i høj kvalitet og strømforsyning via kobberledere og fiberkabel.

Kablerne til lyd, lys og audio er beregnet til at overholde de store sikkerhedskrav og standarder for el, som udarbejdes af underholdningsbranchen. Kablerne fås i halogenfri udførelse og har et design, der er beregnet til at imødekomme underholdningsindustriens ønsker om høj driftsikkerhed og ydeevne.

Audiokabel – fleksibelt og følsomt

Kabler til lyd, lys og billeder

Hos LAPP finder du audiokabler, højttalerkabler og mikrofonkabler, der er kompatible med standarder som AES/EBU (AES3), MPAI, MLX2, MLX4, ML4/1 samt FHP. Kablerne fås i varianter både til analoge og digitale signaler og kan klare EMC-interferens, fordi de har samme skærm og parafskærmning.

De fintrådede kobberledere er syrefri eller fortinnet kobber og har en kappe i blødt PVC eller halogenfrit materiale, og det betyder, at kablerne er bløde og fleksible, så brugervenligheden er i top.

Vores mikrofonkabler er afskærmede og forstærkede med kevlar, så driftsikkerheden øges. Alligevel er de ekstremt fleksible og følsomme takket være en særlig polymerblanding. Vores højttalerkabler fås både med en rund udformning og en twin udformning.

Kamerakabel og videokabel

Her finder du kamerakabler til Triaxial samt hybridkabel til HD-kamera i henhold til standarden SMTPE 311M.

Vi tilbyder også videokabler på 75 ohm til overførsler med lavt tab via broadcast 2 & 3, HD600, HD 720, HD 1000, Belden 1694 samt Belden 1505A. I sortimentet er der også miniature-RGB samt fiberkabel til HDTV.

Lyskontrolkabel (DMX-kabel)

I vores sortiment af lyskontrolkabler tilbyder vi DMX-kabler og Scroller-kabler med et eller to par, som kan fås i sort eller rød udformning. Kablerne overholder standarden DMX512-A, som er en RS-485-baseret kommunikationsprotokol. Dette er den førende, når det gælder pålidelig kontrol af lyseffekter på scenen.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at lægge ordre.