1-pars Ethernet kabler sparer både tid og penge
Nedskalering - fremtiden i industrivirksomheder

Nedskalering - eller Downsizing - er en trend, der vinder frem i industrien. Den vinder især terræn inden for de områder med potentiale for at minimere arbejdsindsats, mindske plads eller skære ned omkostninger. 1-pars Ethernet kabler er et godt eksempel på dette. Det bliver stadig mere interessant at anvende til dataoverførsel, og interessen er stigende, fordi nye standarder er på vej.
Nedskalering bliver mere og mere fremherskende i industrivirksomheder, hvor det kan skære ned på omkostninger, plads og ikke mindst installationsarbejdet. Mange ting bliver undersøgt og sat spørgsmålstegn ved – herunder kabler og elkomponenter.
I stedet for pr. automatik at installere en løsning i stor skala, bliver den strømlinede 1-pars Ethernet teknologi stadig mere attraktiv til dataoverførsel – specielt hvis den maksimale mulige datahastighed over lange afstande ikke er nødvendt, og der ikke skal tilkobles mange sensorer.
Nye standarder er allerede under udvikling i forbindelse med Industri 4.0. De vil gøre det muligt at opnå 10 Gbit/s, selv med 1-pars linier – om ikke andet så over korte afstande.
Fordele ved 1-pars Ethernet kabler
Ethernet kabler med et enkelt par er mere kompakt, lettere, billigere og enklere at installere end de traditionelle alternativer.
I stedet for to eller fire lederpar, så har det bare et par – deraf navnet ”1-par” eller på engelsk ”single-pair”. Kablet er bevidst designet til kompakt og enkel installation. Mange sensorer kræver kun lav datahastighed for at kunne sende sin vigtige information til kontrolenheden.
Hvis sensorer kun skal sende lejlighedsvise on/off signaler til kontrolenheden, behøver de ikke være forbundet til en linje, der kan transmittere f.eks. 10 Gbit/s. Til sådan en opgave tilbyder et 1-pars Ethernet kabel mere end rigelig kapacitet med sine op til 1 Gbit/s.
1-pars Ethernet kabler er en grundigt tilpasset løsning, som er skræddersyet til kundens behov. Med den omfattende forekomst af sensorer i fabrikker, er krav til tilslutninger en stor udfordring. Hvis man sammenligner med 4-pars kabler, vil brugen af 1-pars Ethernet kabler reducere arbejdsindsatsen med ca. 75% - en kolossal tids- og omkostningsfaktor for få hundrede kabler.
En yderligere fordel er kablernes lille diameter, som også løser et stigende dilemma: flere og flere kabler skal passes ind i stadig mindre enheder.
På samme måde som en tynd tablet i dag præsterer bedre, end hvad en klodset stationær pc gjorde for få år tilbage, så bliver elektronikken i maskiner mindre i størrelse, mere kraftfulde og i højere grad koblet til netværk.
1-pars Ethernet kabler er lige så robuste som konventionelle Ethernet kabler til industrien. 1-pars varianten har desuden den fordel, at den kan dække betydeligt større afstande en 4-pars kablerne, som har standardiseret maksimumlængde på 100 meter. 1-pars kablet kan derfor nå steder i produktionshallen, som er svære at nå på anden vis.
Selvom datahastigheden falder til 10 Mbit/s for et 1-pars Ethernet kabel, så er det mere end rigeligt til infrastrukturkabling som ved f.eks. bussystemer. Det vigtigste er høj lokal dækning med et enkelt netværk.
Industrien mangler dog stadig de nødvendige standarder. Den første serie af produkter til maskiner, sensorer og apparater, hvor 1-pars Ethernet kabler kan tilsluttes, vil sandsynligvis være tilgængelige på markedet i løbet af et til to år. Som erfaren kabelproducent er LAPP allerede forberedt på at kunne imødekomme den høje efterspørgsel.