Tag springet – fra PROFIBUS til PROFINET
PROFINET kombinerer fordelene ved begge standarder

Enkelt, hurtigt og sikkert; skiftet fra PROFIBUS til PROFINET byder på mange muligheder, da PROFINET Industrielt Ethernet-standarden kombinerer fordelene ved begge teknologier.
I moderne produktionsmiljøer spiller høj ydeevne og fleksibel kommunikation mellem individuelle enheder fra feltniveau til systemer på højere niveau en central rolle. Sikker, hurtig, med høje dataoverførselshastigheder og absolut fleksibel. De forskellige processer skal koordineres præcist for at muliggøre en højere grad af automatisering og kortere gennemløbstider.
Øget fleksibilitet og samtidig opretholdelse af samme ydeevne betyder, at netværksstrukturer skal tilpasse sig regelmæssigt. Det er uundgåeligt at installationskoncepter baseret på PROFIBUS når deres grænser her. Løsningen er et skift til PROFINET. Som en åben standard muliggør PROFINET kraftfulde netværk og producentuafhængige automatiseringsløsninger til smarte fabrikker – på feltniveau og i realtid.
Opgrader til en gennemprøvet standard
PROFIBUS er ved at blive lidt gammel. Baseret på seriel busteknologi, revolutionere den automationsverdenen i 1980’erne og skabte for første gang grundlaget for decentraliserede koncepter. I 1990’erne slog Ethernet vej til IT og industri. Med PROFINET-standarden blev Ethernet udvidet til at omfatte egenskaberne for netværk i automatisering og har været brugt med succes lige siden. I dag er det umuligt at forestille sig produktion uden begge systemer.
HMS Netværker analyserer det industrielle netværksmarked hvert år for at estimere fordelingen af nyligt tilsluttede knudepunkter inden for fabriksautomatisering. Netværk baseret på Industrielt Ethernet har igen vundet markedsandele, og PROFINET-netværker står for en andel på 17 procent.
Mere produktivitet med PROFINET
PROFINET kombinerer fordelene ved begge standarder: PROFIBUS’ industrielle erfaring med Ethernets åbenhed og fleksible muligheder. Det er værd at skifte, fordi fordelene er indlysende:
- Ethernet-baseret: IT-tjenester kan nemt integreres i topologien med PROFINET. Dette muliggør let netværk med kontorniveau.
- Først og fremmest: Med PROFINET kan vigtig information såsom alarmer eller diagnostiske data prioriteres. Med PROFIBUS behandles alle data ens.
- Perfekt sammensat: Topologien bliver mere fleksibel. Ud over linjen tilbyder PROFINET også andre netværksmuligheder såsom stjerne-, træ- og ringstrukturer. Dette øger fleksibiliteten og reducerer ledningsarbejdet.
- Hurtig idriftsættelse: PROFINET identificerer enheder på mindre end 500 ms og forbinder dem til I/O kontrolapparatet.
- Nem overførsel: PROFIBUS DP-programmer kan nemt overføres til PROFINET-installationer.
Trin for trin
Eksisterende anlægskomponenter kan nemt tilsluttes PROFINET. Med en trin-for-trin strategi kan der også tages optimalt højde for driftskrav. For eksempel kan maskiner migreres trin for trin i perioder med lav produktion. På denne måde kan feltenheder på PROFIBUS nemt integreres i de nye PROFINET-systemer.
For at beskytte mennesker og maskiner kan både PROFIBUS og PROFINET integrere sikkerhedskomponenter i anlægskoncepter via PROFIsafe. Derudover understøtter PROFIenergy energistyring i produktionsanlæg. Den styrer energiforbruget, når dele af anlægget ikke er i drift, både ved planlagte og ikke-planlagt nedlukninger.
Din ekspert for PROFINET
Fra robotteknologi til fødevare- og drikkevareindustrien: PROFINET kan bruges til enhver automationsteknologi og i enhver industri. Som en komplet løsningsleverandør dækker LAPP det brede udvalg af kobberkabler, fiberoptiske kabler, stik, switches og tilbehør.
Vil du tage det næste skridt og skifte til PROFINET med os?
Velkommen til at kontakte os på 0155-777 80 eller kundeservice.dk.mse(at)lapp.com.