ÖLFLEX® SERVO 7TCE - TC og ER godkendt servokabel

TC- og ER-godkendt servomotorkabel til Nordamerika

Brugen af servomotorer og servosystemer er steget dramatisk i de senere år. Udviklingen er drevet af en lang række applikationer inden for værktøjsmaskiner, materialehåndtering, robotisering og fødevareindustrien.

ÖLFLEX® SERVO 7TCE - TC og ER godkendt servomotorkabel til Nordamerika

Med ÖLFLEX® SERVO 7TCE slår LAPP sin position fast som en af verdens førende producenter og distributører af servokabler og kabler.

ÖLFLEX® SERVO 7TCE er TC- og ER-godkendt, hvilket betyder, at den accepteres i højere grad i Nordamerika og kan udlægges åbent på kabelstiger uden krav om ekstra kabelbeskyttelse.

Kablet er beregnet til fast installation, men det kan også klare sporadiske bevægelser.

Fordele og egenskaber ved ÖLFLEX® SERVO 7TCE

Der er mange gode fordele ved dette nye kabel – og dem får du her:

  • Fleksibel men med robust design takket være ledere af lavkapacitiv XLPE-isolering. samt yderkappe af resistens TPE-blanding.
  • Varianter af kablet har ekstra skærmede signalpar til bremse og temperatur.
  • Fortinnet kobberflet omkring alle ledere som EMC-beskyttelse.
  • UL, TC-ER samt AWM-godkendt til USA og Canada.
  • Lederkvadrater fra 4G1.5 op til 4G6 + (2x1.0)+(2x1.5).
  • Spænding UL TC-ER: 600 V – UL/AWM: 1000 V – IEC 600/100 V.
  • Harmoniseret efter de nye krav til servokabler i NFPA 79 Edition 2018.

Hvis du skulle have spørgsmål, som ikke besvares i denne artikel, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller email. Du er også velkommen, hvis du ønsker at afgive ordre.

Kontaktoplysninger finder du i kolonnen til højre.