Brandresistent kabel til branddetektering
FLAME-X950-serien – designet til hurtig og enkel installering

Brandresistente kabler er meget sikre ved brand, og de anvendes især på steder, hvor der er mange mennesker. Ved en brand skal kablerne ikke afgive nogen farlige stoffer, og de skal bibeholde den elektriske funktion så længe, at bygningerne kan nå at evakueres. Hos LAPP tilbyder vi dig et omfattende sortiment af brandresistente kabler med ledere af både kobber og glasfiber.
En brandresistent kabel har en række egenskaber, som skal bidrage til høj sikkerhed i tilfælde af brand. Den må ikke afgive halogener, som - selv i små doser - er dødelige, og som blandt andet dannes, når et PVC-kabel brænder.
Derudover skal et brandresisten kabel hverken afgive saltsyre eller kraftig røg, og det skal slukke hurtigt selv ved brand eller kortslutning.
Vores kabler i FLAME-X950-serien er designet til hurtig og enkel installering. Kablerne har en lille diameter, og de er meget lette at afisolere og tilslutte.
FLAME-X950 HDGs 2x1 mm2 er primært beregnet til at koble branddetektorer sammen og kan modstå brand i 90-180 minutter, afhængig af den mekaniske påvirkning.
FLAME-X950 HDGsekwf har EMC-skærm i form af en aluminiumfolie.Den findes med 2-4 isolerede ledere i 1,5 mm2 eller 2,5 mm2. Altid med en uisoleret jordleder med samme kvadrat som de øvrige ledere. Jordlederen har også galvanisk kontakt med Alu-folien, som dermed automatisk jordes. Disse kabler er optimale i brandalarmsystemer, til nødbelysning og i øvrige alarmsystemer.
Data for FLAME-X950-serien:
- Brandresistent i henhold til:
FE180 jf. IEC 60331 (750°C, 180 min)
PH90 jf. EN 50200
BS 6387 kategori C (950°C, 180 min) - Kategori W – resistent mod ild med vand (15 min, +650°C) plus 15 minutter med vandsprinkler
Kategori Z – resistent mod mekanisk chok (15 min, +950°C) - Brandspredning IEC 60332-3-22 kategori A
- Røgudvikling jf. DIN EN BS IEC 61034-2
- Halogenfri jf. IEC 60754-1, korrosive gasser jf. IEC 60754-2
- Ledere af solid kobber
- Lederisolering af halogenfri, tværbunden og brandresistent silikoneblanding
- Skærm af Alu-folie med yderside af polyesterlaminat (HDGsekwf)
- Yderkappe af halogenfri blanding.
Har du spørgsmål om FLAME-X950-serien eller ønsker du at afgive ordre, så er du altid velkommen til at kontakte os.