Webshop

Meet the CHAMPION i letvægtsklassen!

Meet the CHAMPION - markedets letteste kabelafuller i to størrelser!

Let, fleksibel og stabil – en rigtig CHAMPION! En universel, helt vedligeholdelsesfri kabelafruller i aluminium og polyamid. Perfekt til daglig brug i værkstedet, på byggepladsen eller som lagerløsning i el-værkstedet.

CHAMPION universel kabelafruller

Trods sin lette vægt på kun 7,2 kg – respektiv 9 kg for den større variant, så er den utrolig robust og kan klare tromler på op til 200 kg. (for begge størrelser).

Begge størrelser kan klare en tromle med en diameter på op til 900 mm. Dette er dog under hensyntagen til tromlebredden.

Den lille størrelse har en tromlebredde på 520 mm og den store har en på 670 mm. Hvis din tromle bliver bredere end disse mål, så kan du med fordel købe en ekstra CHAMPION og lade hver flange stå på sin egen kabelafruller.

Valserne, der bærer tromlen, kan indstilles i tre forskellige positioner. De lydisolerende gummifødder garanterer, at kabelafrulleren står stabilt på underlaget. 360° hjul findes som ekstra udstyr. De giver dig mulighed for at flytte rundt på kabelafrulleren, mens tromlen ligger derpå.

CHAMPION kan anvendes både indendørs og udendørs. Den leveres i en kompakt pakke og er enkel at montere. CHAMPION fungerer også fint til korrekt og skånsom oprulning af forskellige kabler.

Og husk! Til større kabeltromler – brug to!

Har du spørgsmål til CHAMPION kabelafruller og logistikløsninger, som du med fordel kan bruge til at håndtere dine kabler, så er du altid velkommen.

Du kan også finde mere information om TRONIC vognen, som er ideel til at holde styr på dine monteringsledninger.

Finder du ikke det du søger, eller ønsker du at afgive ordre, så er du også altid velkommen til at kontakte os i Sales Support. Du finder vores kontaktoplysninger i kolonnen til højre.