ÖLFLEX® 127 HSLH
Halogenfrit all-round kabel til bygninger og industrianlæg

Har du brug for et halogenfrit, prisvenligt kabel i en høj kvalitet, og som både har fremragende brandegenskaber, fleksibilitet og som er nemt at installere? Så er ÖLFLEX® 127 HSLH med CPR brandklassificering Cca-s1a-d2a-a1 det helt rigtige!
Et uskærmet all-round kabel, der bruges til bygninger og industrianlæg og garanterer den bedst mulige sikkerhed for både mennesker og dyrt udstyr. Det halogenfri materiale med høj brandmodstandsdygtighed, der reducerer risikoen for høj røgtæthed, giftige gasser og spredning af ild i tilfælde af brand.
ÖLFLEX® 127 HSLH er et optimalt valg til offentlige og kommercielle bygninger og kan også installeres i flugtveje. Kablet har en fleksibel konstruktion med klasse 5 ledere for nem håndtering og installation.
Fordele
- Enkel Installation takket være den fleksible konstruktion
- Halogenfri med høj brandresistens
- CPR brandklassificering Cca-s1a-d2-a
- Klassificerede brandegenskaber i henhold til EU-direktiv 305/2011 (CPR)
- Høj strømføring takket været 4 kV testspænding.
Anvendelsesområder
- I bygninger, hvor der er fare for menneskers liv i tilfælde af brand; offentlige bygninger som hospitaler, lufthavne og togstationer
- Byggeteknisk
- Industrimaskiner
- Varme- og klimaanlæg
- Sceneteknologi
- Til fast installation og sporadisk bevægelse
- I tørre og fugtige områder
- Styring og automatisering
- Ved middel mekanisk belastning
- Ikke oliebestandig. For oliefyldte miljøer henviser vi til ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller vores PUR-kabler.