Krympeflex og krympeslange
Krympeflex hjælper dig til at reparere en beskadiget yderkappe på dit kabel.
Hvis et af dine kabler har et brud eller en skade på yderkappen, kan du nemt montere et stykke krympeflex og dermed opnå samme isolationsevne som før. Et andet typisk sted, hvor du med fordel kan anvende krympeflex, er i det tilfælde, at et kabel er enten revet eller gravet over, og du gerne vil samle det igen, så du ikke skal til at trække et helt nyt kabel.
Sådan anvender du krympeflex

Hvis det f.eks. er en fireleder, der er revet over eller beskadiget, så klipper du kablet helt over og afisolerer et stykke af kappen, f.eks. 500 til 1000 mm. Så finder du et passende stykke krympeflex og skubber det hen over kablet, så det sidder på selve yderkappen.
Nu skal lederne samles først. Du tager 4 stykker krympeflex, der passer med diameteren på lederne og skubber dem ind over hver de enkelte ledere. Så samler du kobber- eller alu-lederne med passende krympemuffer, skubber krympeflex’en hen over krympemufferne og krymper krympeflexen med en passende ekstern varmekilde.
Hvis ledernes diameter er 10 mm, kan du vælge en krympeflex, der krymper fra f.eks. 15 og ned til 5 mm. Derefter skubber du det yderste lag krympeflex (det, der sidder på yderkappen) hen over samlingen, og så krymper du dette med din eksterne varmekilde.
Lapp kabel’s sortiment af krympeflex indeholder flere forskellige farver, længder og tykkelser og den gul/grønne kan man f.eks. bruge til at opmærke en jordleder med.
Tavlebyggere bruger også krympeflex
Tavlebyggere anvender ofte krympe krympeflex på større monteringsledninger med kabelsko. Det er ikke, fordi de skal reparere noget. Det er mere af sikkerheds hensyn for at isolere omkring den uisolerede kabelsko.
Krympeflex og krympeslange fra LAPP

Du finder et bredt udvalg i forskellige længder og diameter. Det betyder, at du altid kan finde krympeflex, som passer perfekt til de kabler eller ledninger, som du gerne vil samle igen eller sikre isoleringen af.
Sortimentet omfatter både:
- krympeslange i metermål i forskellige diameter
- krympeslange i praktiske æsker – lige til at tage med
- krympemuffe og forgreninger
- sortimentsbokse med afklippede stykker krympeslange – nemt at anvende
- robust ekstern varmekilde
Krympeflex fås både med og uden lim. Versionen med lim anvendes hvor der er risiko for fugtindtrængen i kablet eller ledningen.
I LAPPs sortiment finder du også UL certificeret krympeflex til de nordamerikanske markeder, ligesom du finder halogenfri varianter til brug i offentlige bygninger, sygehuse, flyvepladser, jernbaner m.v.
I højre side kan du klikke dig ind på webshoppen, hvor du finder datablade på de forskellige typer samt tilbehør. Er du i tvivl eller ønsker du vejledning eller at afgive ordre, er du altid velkommen til at kontakte vores Sales Support, som sidder klar til at hjælpe dig.