TOSIBOX® – spørgsmål og svar om sikkerhed
Hvad gør TOSIBOX® så sikkert? Få svarene på dine spørgsmål her!

Sikkerheden ved TOSIBOX® gennemgåes af ekstern virksomhed
Informationsikkerheden for Tosibox produkter, tjenester og virksomheden revideres officielt. Sikkerhedsrevisionen blev gennemført af en global uafhængig virksomhed i overensstemmelse med ISAE3000 Assurance Standard og kontrollerne og indholdet i revisionen blev baseret på ISO 27001:2013-standarden og OpenSAMM Software Assurance Maturity Mode.
Sikkerhed i kraft af selve designet
Tosibox produkter følger en række grundliggende principper, som resulterer i et overlegent sikkerhedniveau, som for eksempel:
- Unik fysisk matchning: ”Trust based on physical matching”
- Tovejsgodkendelse: Noget du har – TOSIBOX® Key, og noget du ved – et password.
Hvordan fungerer TOSIBOX®-teknikken?
Videoen herunder forklarer grundlaget for TOSIBOX®-teknikken, matchning af TOSIBOX®-enheder og hvordan tilslutningen oprettet. Følgende punkter gennemgås i videon:
- Fysisk matchning
a. Den fysiske matchningen begynder med at nøglen placeres i routerens (Lock) USB-port.
b. Under denne proces udskiftes sikkerhedscertifikatet (og nøglerne publiceres) mellem enhederne.
c. Detta unikke ”partnerskab” er basen for al fremtidig kommunikation. - Tilslutning etableres
a. Nøgle (Key) og router (Lock) registreres i den distribuerede MatchMaker-service. Tilslutningen mellem MatchMaker og TOSIBOX®-enheder krypteres via TLS og bliver godkendt via certifikat og KPI.
b. Nøglen skaber en tilslutning til routeren.
c. VPN-tunnelen er gensidigt godkendt via både certifikat og KPI.
d. VPN-tunnel oprettes mellem TOSIBOX®-enhederne. Tilslutningen er nu ”end to end”-sikret og krypteret. Kryptering/dekryptering sker kun ved disse "slutpunkter".
Distribueret MatchMaker
Nøglefunktionerne og egenskaberne hos distribuerede MatchMakern er:
- Behov for at finde enhederne.
- Hjælper med at etablere VPN-tunnel.
- Behøves ikke længere, efter at VPN-tunnelen er etableret.
- Distribueres via et antal forskellige datacentre i forskellige lande.
- ”Fault-tolerant” og konstant back-up.
- Overvåges 24/7 af Tosibox Oy.
> Download PDF for mere information
Er det sikkert at installere TOSIBOX®-enheder i min virksomheds netværk?
Ja, det ER helt sikkert at installere en TOSIBOX®-router i et eksisterende virksomheds- eller produktionsnetværk. TOSIBOX® tillader fjernadgang til de valgte enheder i netværket med helt sikre forbindelser.
Routeren accepterer kun fjernadgang fra autoriserede TOSIBOX®-enheder såsom USB-nøgler og/eller mobile klienter. Samtidig er alle informationer, der overføres via internet, stærkt krypterede.
Hvorfor skal jeg altid opdatere til det sidst nye programsoftware?
Ved altid at have den seneste version installeret, har du garanti for, at din TOSIBOX®-løsning er ”up to date”.
- Mindsker omkostninger og øger produktiviteten: Når dit software kører med optimal hastighed og ydeevne, gør det dine ansattes arbejde nemmere. Ved at sikre programopdateringer kan processen oven i købet gøre dine ansatte mere effektive. Spar penge ved at opdatere til den seneste softwareversion!
- Øger din datasikkerhed: Med softwareopdateringer følger også regelmæssige sikkerhedsoptimeringer. Gå ikke glip af det!
- Sikrer den bedste brugeroplevelse: Tosibox stræber hele tiden efter at forbedre produkterne. Softwareopdateringerne giver alle sidsts nye funktioner, forbedringer og fejlrettelser.
For ikke at gå glip af opdateringerne på dine TOSOBOX®-produkter anbefaler vi, at funktionen ”Opdater automatisk” er sat til. Så vil din rounter regelmæssigt søge efter opdateringer og installere dem automatisk.
> TOSIBOX® Information Security Statement (PDF)