Opmærkning af kabler og ledninger

Hos LAPP Danmark kan du finde et bredt sortiment af opmærkning til kabler og ledninger fra FLEXIMARK®, som er et af LAPPs egne varemærker og med produktionen baseret i bygningen ved siden af LAPP Sverige.

Opmærkning af kabler og ledninger fås i flere forskellige materialer og udformninger. Der findes også opmærkning til komponenter, som ikke nødvendigvis er kabler og monteringsledning. Med LAPPs opmærkningssystem kan du være sikker på, at mærkningen holder til påvirkning i mange år.

FLEXIMARK® Mærkningssystem

Her kan du anvende opmærkning til kabler og ledninger

FLEXIMARK® opmærkningssystem kan anvendes i mange forskellige projekter og miljøer. Du kan få alt fra papirbaseret opmærkning til kabler, ledninger og komponenter til områder, hvor der ikke er specielt hård påvirkning.

Samtidig kan du også få opmærkning i rustfri stål, som kan tåle meget hårdt miljø.

Hvis vi skal nævne nogle af de applikationer og områder, hvor opmærkning af kabler og ledninger anvendes i dag, så kunne det være eksempler som:

  • Værktøjsmaskiner
  • Industriautomation
  • Robotapplikationer
  • Transportbaner
  • Køretøjer
  • Infrastruktur

Men dette er langt fra en udtømmende liste, og det skal blot ses som eksempler.

Egen udskrift af opmærkning til kabler og ledninger

Vores sortiment omfatter ledningsopmærkning, kabelopmærkning og opmærkning af tavle og komponenter. De forskellige typer af opmærkninger fås i flere forskellige materialer og udformninger til forskellige brancher og miljøer. Miljø og krav til holdbarhed er afgørende for dit valg.

Der er en række produkter, hvor det er ”hjælp til selvhjælp”. Altså produkter, hvor du indkøber materialet og selv står for, hvad der skal stå på opmærkningen og for udskriften.

Opmærkning, som du selv udskriver på en laser- eller termotransferprinter. Her køber du enten A4 ark, som du kan udskrive fra en laserprinter, eller de etiketter, som passer til termotransferprintere. Skabeloner kan du finde på FLEXIMARKs® webside ved at følge linket i højre kolonne.

Teksten sætter du op i et specielt programsoftware – Flexisoft, som du kan downloade fra FLEXIMARKs® webside. Tjek linket i højre kolonne, hvor du også kommer ind til mærkatskabeloner (på svensk: mallar).

Det er naturligvis også muligt at købe termotransferprintere i høj kvalitet og til en god pris hos os. Det kan være en fordel at anskaffe en specialprinter, hvis du gerne vil have en løsning, hvor du ikke skal skifte papir i printeren, og hvor du får den mest optimale udnyttelse af de mærkater, du køber.

Kundetilpasset opmærkning af kabler og ledninger

Du har også mulighed for at få opmærkningen som 100% kundetilpasset. Benævnelsen af dette er FCC.

Her afgiver du en ordre på den typer opmærkning af kabler eller ledninger, som du ønsker. Samtidig sender du et excelark med den eller de tekster, der skal skrives på opmærkningen.

På denne måde bestiller og betaler du kun for de specifikke mærkater, du har behov for. Du har ikke noget arbejde med at skulle lave etiketterne, og der er heller ikke noget spild.

Hvis du har behov for det, så kan vi også sortere mærkaterne for dig, så du får dem pakket på en bestemt måde.

Den mest basale opmærkning af kabler og ledninger

Det mest basale produkt er typisk små brikker med bogstaver, tal og tegn, som monteres i en holder, hvorefter holderen monteres på kablet, ledningen eller komponentet. Dette produkt er dog blevet overhalet af den opmærkning, hvor du selv skriver ud på laser- eller termotransferprinter.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til FLEXIMARK® opmærkning eller ønsker at afgive ordre. Kontaktinfo finder du i kolonnen til højre.