OpEdge-8D – Industrial Edge Gateway Device
En revolution inden for Operational Edge Computing

Hirschmann’s OpEdge-8D-gateway hjælper virksomheder med at bygge bro over IT-OT-kløften ved at styrke deres industrielle infrastrukturer med en enhed, der vil hjælpe dem med at nå deres Industrial Internet of Things (IIoT)-mål.
Med en stigning i forbundne enheder og stigningen i IIoT har virksomheder et overskud af tilgængelige data. Men mange er dårligt klædt på til at håndtere store mængder data og analysere dem for at skabe værdifuld, brugbar indsigt.
OpEdge-8D hjælper med at overvinde denne udfordring med forbehandling af data, der er i stand til at køre brugerapplikationer for at gøre data nyttige. Enheden gør det muligt at køre disse applikationer lokalt og gør derefter indsigten lettere tilgængelig for ingeniører i marken.
Enheden giver et edge runtime-miljø til drift af brugerapplikationer, der integreres i Belden Horizon™ cloud-baseret enhedsadministration og applikationhåndteringsplatform. Dette gør det muligt for brugere nemt at implementere, installere og integrere med forskellige industrielle applikationer – uanset leverandøren – hvilket giver meningsfulde resultater lokalt på netværket, herunder øget effektivitet og maksimeret oppetid.
Plus, med dens sikre fjernadgangsfunktion, kan brugere sikre, at deres link til clouden er beskyttet mod stigende og sofistikerede cybersikkerhedsproblemer.
Fordele
- Byg bro over IT-OT-kløften med OpEdgeTM-hardware, der udnytter de nyeste IT-teknologier til at levere en sikker, pålidelig og skalerbar løsning til at forbinde IT- og OT-systemer.
- Få nyttig indsigt ved at indsamle og behandle data gennem applikationer, der er implementeret på enhedens Edge Runtime.
- Sikker administration af implementeringer i stor skala med den cloud baserede Belden HorizonTM-konsol, som giver indbygget enhedsadministration, applikationshåndtering og sikker fjernadgang.

Nøglefunktioner
- Industrielt design til DIN-skinnemontering med konvektionskølet metalhus
- CPU: Intel Atom E3950 @1,6 GHz
- Hukommelse: DDR3L 8GB
- Lagerplads: 64 GB SSD
- Ethernet-porte: 5 x GbE RJ45-porte + 2 x GbE SFP-porte
- USB/Serielle porte: 2 x USB 3.0-porte + 2 x DB9-porte til RS-232-protokoller
- Driftstemperaturområde: -40°C til +70°C
- Edge Runtime miljø til containere og virtuelle maskiner
- Sikker fjernadgang for en beskyttet fjernforbindelse til clouden
- Integreret med den cloud-baserede Belden HorizonTM-konsol til enhedsadministration og applikationshåndtering.
Anvendelse og markeder
OpEdge-8D er ideel til virksomheder, der ønsker at forene IT- og OT-data – fra sensoren til clouden. Designet til store, komplekse industrielle netværk med et stigende antal tilsluttede enheder, tilbyder de industrielle edge-gateways også integreret datalagring og sikker fjernadgang. OpEdge-8D er velegnet til brug i alle industrielle omgivelser, herunder fremstilling, energi, transport og maskinbygning.