Tilbehør til forskruninger - komplet sortiment
Til vores forskruninger tilbyder vi dig et fuldt dækkende tilbehørsprogram. Tilbehøret findes i flere typer materialer som for eksempel polyamid, forniklet messing og rustfrit stål. Alt for at gøre din installation så enkel og smidig som mulig.

Møtrikker
Man kan undre sig, hvorfor vi har hele otte forskellige serier af møtrikker med metrisk gevind? Men de er der, så at du som kunde kan finde den bedste løsning. Tag for eksempel møtrikken på billedet, i glasfiberforstærket polyaid. alla finns där för att du som kund ska hitta den bästa lösningen. Ta till exempel kontramuttern på bilden, i glasfiberförstärkt polyamid. Den har en lille krave, så kapslingen ikke bliver ridset ved montering.
Vores møtrik SKINTOP® BRUSH ADD-ON er verdens første patenterede aktive EMC-møtrik. I stedet for at lade forskruningen håndtere overgangen mellem kablets skærm og skabet/kapslingen, så er det her møtrikken, der klarer den opgave. Fordelen er, at du kan bruge en almindelig plastforskruning, som du måske allerede har på lager.
- Bestil møtrikker i plast i webshoppen
- Bestil møtrikker i metal i webshoppen
- Bestil EMC møtrikker i webshoppen
Blindplugs
En blindplug lukker et hul, som ikke benyttes. Et alternativ til en blindplug er at lukke hullet inde i forskruningen med en SKINTOP® DV-M. Så er alt klart, hvis du på et senere tidspunkt igen har brug for at føre et kabel gennem hullet.
Trykudjævningsmembran / membranventil
Trykudjævningsmembran eller membranventil er et perfekt lille tilbehør, som forhindrer kondens i udendørsapplikationer eller i indendørsapplikationer, hvor kapslingen/skabet udsættes for hyppige temperaturudsving.
Selv i tætte kapslinger med IP67/68 vil membranventilen gøre stor nytte. Membranventilen forhindrer, at der skabes trykforskelle i kapslingen i forhold til det omgivende miljø, i og med at luft kan passerer gennem membranet, så der ikke opstår undertryk.
I filmen nedenfor testes en IP68-kapsling med og uden membranventil:
Formindskere, forstørrere og adaptere
Står du med et forkert gevind, eller matcher størrelsen på hulllet ikke den forskruning, du skal bruge? Så kan du anvende en reducering/formindsker, en forstørrer eller en adapter mellem forskellige gevindtyper.
Hos os finder du overgange i en lang række forskellige varianter i både plast og forskellige metaller, så du kan tilpasse forskruningen til det eksisterende hul (med eller uden gevind). Finder du ikke det, du søger, så kontakt os - så hjælper vi dig!
- Bestil reducere/formindskere i webshoppen
- Bestil forstørrere i webshoppen
- Bestil adaptere/overgange mellem forskellige typer gevind i webshoppen
Delbar pakning til kabler med formonteret stik
Sidder der stik på kablet, og skal du have den igennem en forskruning? Brug vores delbare pakning SKINTOP® DIX-M CUT!
At benytte kabler med formonterede stik er både enkelt, effektivt og minimerer risikoen for defekt forbindelse. Men hvis kablet skal installeres i en kapsling eller et skab, så kan der opstå problemer, hvis du også samtidig har brug for en høj IP-klasse eller en god trækaflastning.
Ved at udskiftet forskruningens originalpakning med vores delbare SKINTOP® DIX-M CUT kan kabler med formonterede stik monteres enkelt om omkostningseffektivt med en beskyttelsesklasse op til IP68, uden at du behøver bruge unødige penge på komplekse delbare forskruninger.
Flerhulspakninger – flere kabler gennem samme forskruning
Med vores flerhulspakninger SKINTOP® DIX-M sparer du plads, eftersom flere kabler kan gå igennem samme forskruning. Har kablerne den rigtige dimension, kan der opnås beskyttelsesklasse IP68.
Hvis du ikke skal bruge alle huller i pakningen, så kan de fyldes ud med SKINTOP® DIX-DV. Vi har et meget stort udvalg af forskellige hulfigurationer til forskellige størreler af forskruninger. SKINTOP® DIX-M passer perfekt i vores SKINTOP®-forskruninger, du bytter blot originalpakningen ud med en flerhulspakning!
Tætninger
For at forhindre, at støv, skidt og vand kommer ind i kapslingen/skabet, inden kablerne er installeret, så findes der forskellige typer tilbehør til at sætte prop i hullet i forskruningen. Den enkle SKINTOP® SD-M eller den tætte SKINTOP® DV-M, som holder beskyttelsesklasse IP68.
Pakninger og o-ringe
Ind imellem har man brug for en ekstra pakning eller o-ring for at opnå den ønskede beskyttelsesklasse. Vi har pakninger med lang levetid, og som kan håndtere vidt forskellige miljøer.
- SKINDICHT® O-ring i NBR-gummi.
- SKINDICHT® O-ring i FKM – klarer kemikalier og høje temperaturer.
- SKINDICHT® JT PFTE packning – klarer kemikalier og stort temperaturområde.
- Packning i vit nylon
Beskyttende kappe / shroud
Kappe / shroud beskytter forskruningen mod støv og fremmedlegemer. Den fungerer som en grov beskyttelse af forskruningen, og er hyppigst forekommende til ATEX- og Ex-forskruninger i hårde miljøer som for eksempel olieplatforme.
Enkle tætninger / gennemføringer
Er der ikke plads til en forskruning, eller er kraven på trækaflastningen eller tætheden lave, så findes der forskellige enkle tætninger i vores SKINDICHT®-sortiment.
- SKINDICHT® WN-M – gennemtrængelig membran IP54 uden trækaflastning.
- SKINDICHT® LA – beskyttelse mod skarpe eller kantede kapslingsvægge.
- SKINDICHT® DTN – gennemføring til et eller flere kabler, med trækaflastning.
Vridbar mellemkobling
Den vridbare mellemkobling ”svivel” SKINDICHT® TWIST-M er roterbar til præcis positionering af eksempelvis vinklede tilslutninger, eller for at forhindre skader på kabel og beskyttelsesslange ved ufrivillig torsionsbelastning. Den holder beskyttelsesklasse IP68 og klarer temperaturområde -20°C til +200°C.
Har du spørgsmål, så kontakt os endelig. Du finder telefonnummeret til Sales Support i kolonnen til højre.