Gulvskabe i rustfrit stål med højeste beskyttelsesklasse og højeste slagfasthed
Rustfrie gulvskabe med høj fleksibilitet, højeste beskyttelsesklasse IP69 og højeste slagfasthed IK10

Vores sortiment af rustfrie stålskabe udvides nu med gulvskabe som er både fleksible og robuste. Vi tilbyder nu i flere serier fra vores italienske samarbejdspartner mpGamma.
De forskellige serier byder både på fritstående skabe og muligheden for at bygge skabene sammen, da de meget nemt kan monteres i forlængelse af hinanden. I alle serier er der varianter med henholdsvis enkelt- eller dobbeltdør. Dørene kan enten være uigennemsigtige eller tilgængelig i en transparent version, og de er fremstillet af slagfast LEXAN.
Du finder størrelser fra 600x1200x400mm op til 1600x2000x800mm, og har du brug for det, så kan du også få skabe i speciallavede størrelser.
Det unikke ved disse skabe er, at de alle - også dem med en dobbeltdør - har den højeste beskyttelsesklasse IP69 og kan modstå meget barske miljøer, hvor der f.eks. bruges højtryksrenser. Dette gør dem optimale til brug i fødevareindustrien, den kemiske og petrokemiske industri samt den farmaceutiske industri.
Skabene er produceret i rustfrit stål (AISI 304L) med høj finish, fin satin overflade, "medium Scotch Brite". På anmodning findes der også en version i syrefast rustfrit stål (AISI 316L), silikonepakning med stort temperaturområde (-50°C til +120°C) og tilbehør til Ex-applikationer (Gruppe II, kategori 3, zone 2 og 22).
De tre serier i sortimentet af gulvskabe
STEEL – Rustfrie gulvskabe, fritstående
Gulvskab med færdigmonterede sider og aftagelig top. Økonomisk med tidsbesparende montering, idet siderne allerede er integrerede.
SPEED – Rustfrie gulvskabe, fritstående eller til sammenbygning
Gulvskab, hvor bagstykket og toppen er bøjet i én metalplade, hvilket giver helt glatte overflader og lavere omkostninger. Det er let at montere flere skabe sammen ved siden af hinanden.
EGO – Fleksible rustfrie gulvskabe, fritstående eller til sammenbygning
Markedets måske mest fleksible gulvskab, hvor alle sider er aftagelige. Let at montere flere skabe sammen, side om side. Perfekt, hvor kvalitet, hygiejne og høj beskyttelsesklasse er påkrævet.
Fordelene ved disse gulvskabe i rustfrit stål
- Meget robuste og slagfaste, alle dele er fremstillet af metal.
- Højeste beskyttelsesklasse IP66/IP69
- Højeste slagfasthed IK10
- Godkendt i henhold til UL fil nr. E254336
- Flere serier, som imødekommer mange forskellige behov og ønsker.
- Stort sortiment af tilbehør.
Er du interesseret i vores øvrige sortiment af monteringsskabe eller elektronikkapslinger, så er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om dem her.