Webshop

Varmebeskyttelse af kabel

Du anvender vamebeskyttelse til dit kabel – helt som forventet: Når kabler og eventuelle slanger har brug for beskyttelse mod høj varme. LAPP Danmark tilbyder varmebeskyttelse af høj kvalitet mod strålingsvarme.

Hvis dine kabler og eventuelle plast slanger bliver udsat for høj varme, vi du kunne finde både varmebeskyttende slanger og anden varmebeskyttelse af dine kabler og slanger hos LAPP.

Du kan få varmebeskyttelse til dine kabler både i faste og fleksible installationer. De varmebeskyttende slanger giver fin mening, hvis du har mulighed for at trække kablerne inde i slangerne. Nogle gange er dette dog ikke muligt, og derfor er der også løsninger til dette, hvor du trækker varmebeskyttelsen omkring kablerne, efter at de er installeret.

Fordele ved varmebeskyttelse fra LAPP

Her får du et overblik over de vigtigste fordele, når du vælger varmebeskyttelse fra LAPP Danmark:

  • Varmebeskyttelse findes som slange, bånd samt i kundetilpasset form.
  • Den klarer kontinuerlig strålingsvarme på op til 800°C.
  • Indvendig diameter 12-300 mm.
  • Hiprojacket kan bruges med slangeforskruninger (se nedenfor).
  • Hiprojacket og Reiku Kevlar til fleksible installationer.

Inden for varmebeskyttelse af kabler fører vi sortimenter fra både Reiku og Anamet – to af de førende producenter inden for denne niche.

Varmebeskyttelse fra Reiku – op til +800°C

Sortimentet af varmebeskyttelsesprodukter til fast installation fra Reiku omfatter:

  • Glaso, som er opbygget af aluminiumbelagt glasfibervæv samt
  • Glasil, som er aluminiumbelagt silikonevæv.
  • Reiku Kevlar til fleksible installationer, som er aluminiumbelagt kevlarvæv

De er tilgængelige i flere forskellige tykkelser.

  • Glaso klarer strålingsvarme på op til +350°C.
  • Glasil kan klare op til +650°C, og
  • Reiku Kevlar til fleksible installationer kan klare strålingsvarme på op til +800°C.

Glasil og Kevlar har desuden god bestandighed mod de fleste olier og kemikalier.

Den mest almindelige leveringsform for disse produkter er som slanger med en diameter på 12-300 mm.

De findes også som bånd med en bredde på 25-300 mm samt væv med en bredde på 1 meter.

Du har også mulighed for at få former, som er tilpasset netop dine ønsker. Så vil vi udarbejde modeller, så varmebeskyttelsen syes, så de matcher netop dine behov.

Varmebeskyttelse fra Anamet – i henhold til luftfartsstandard

Fra vores leverandør Anamet kommer Hiprojacket, der er glasfibervæv belagt med et tykt lag jernoxid-silikonegummi. Beskyttelsen er fremstillet i henhold til luftfartsstandard SAE AS1072.

Den har god bestandighed mod mange olier og klarer kontinuerligt temperaturer på -55 til +260°C. Den kan klare helt op til +1640°C i maks. 30 sekunder. Denne situation kan du finde, f.eks. i tilfælde af smeltet metal.

Hiprojacket leveres som slange med en diameter på mellem 6 og 102 mm. Alternativt kan det leveres som bånd i dimensionen 25-127 mm. Til visse typer Hiprojacket-beskyttelse i slangeform kan der bruges slangeforskruninger.

Anden kabelbeskyttelse end varmebeskyttelse

Hvis dine kabler ikke udsættes for høj varme, så er der umiddelbart ingen grund til at vælge varmebeskyttelse af dine kabler. Det kan være, at du her kan anvende enten plast slange og robotslange eller metalslange, som du finder mere information om, hvis du følger linkene.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling.