Egne laboratorier
En garanti for kontinuerlige kvalitetsforbedringer

LAPPs laboratorier, som har ekstrem høj standard for test af materialer og kvalitetssikring, er endnu en garanti for kontinuerlig kvalitetsforbedring af vores produkter.
Der er her, at hvert eneste nye design fra LAPP udsættes for strenge tests af ydeevne og holdbarhed.
For eksempel udsættes vores højfleksible kabler for millionvis af bøjecyklusser i forskellige hastigheder og ekstreme bøjeradiusser. Kun de produkter, som overleverer "bøjekammeret" er gode nok til at komme med i vores produktsortiment.
På vores laboratorier til vi til opgave, at vores avancerede testudstyr hele tiden er på forkant med udviklingen. Testprocedurerne omfatter følgende områder: kabler, forskruninger og test af materialer.
Omfattende kvalitetstest af kabler
- Test av trækstyrke
- Test af resistens
- Elektriske tests
- Vridnings- og bøjetest
- Test i kabelkæder
- Test af på- og afrulning af tromle
- Brandtest
Kvalitetskontrol af forskruninger
- Test af beskyttelsesklasse – vand (IP X3 til X8).
- Test af beskyttelsesklasse - damp (IP 5X, IP 6X).
- Test af oliebestandighed jf. UL 514 B.
- Test af trækaflastning
Strenge tests af materialer
- Infrarød spektroskopi til identificering af materialer
- Termogravimetri for at definere materialeandele
- Varmeanalyse for at teste materialets varmeegenskaber
- Klimaskab for at teste aldring og opbevaring
Vores laboratorier kan også benyttes af dig som kunde
Vi stræber altid efter at give dig som kunde en så god serviceoplevelse som muligt. Derfor giver vi også vores kunder muligheden for at anvende vores laboratorier - også til andre formål end kvalitetssikring af LAPP produkter.