H05Z-K/H07Z-K (RQ90) fortinnet
Halogenfri enkeltleder til sikker tilslutning i fugtige rum

Efterspørgslen efter fortinnede enkeltledere er stigende. Derfor har vi hos LAPP udvidet vores sortiment med en fortinnet udgave af H05Z-K/H07Z-K, eller RQ90, som vi også kalder den i Danmark.
Fugt på ubeskyttet kobber kan forårsage korrosion
LAPP har haft stor succes med H05Z-K/H07Z-K (RQ90) de seneste år. Hovedårsagen er, at vores enkeltledere kan modstå en ledertemperatur på +90°C., hvilket betyder, at lederarealet reduceres i forhold til de tilsvarende +70°C. versioner. Dette giver lavere omkostninger.
Kabler med fortinnede ledere er et godt valg til industrier med høj luftfugtighed, eller til kunder med applikationer, hvor tilslutningsrummet er udsat for temperaturudsving, der danner kondens. Årsagen er, at fugt på ubeskyttet kobber over tid forårsager korrosion/irring, som kan resultere i spændingsfald, kabelbrud eller i værste fald brand.
Tinnet ligger som et tyndt ydre lag på hver enkelt tråd og beskytter effektivt mod korrosion/irring.
Fremragende brandhæmmende egenskaber
Udover at H05Z-K/H07Z-K (RQ90) er fortinnet og halogenfrit, så har den også rigtig gode brandhæmmende egenskaber. Den fås til rum fra 0,75 mm2 til 2,5 mm2 og i de mest almindelige farver. Standardemballagen er 100 m. plastring, men den kan også bestilles på plastspoler eller i papkasser.
Til arealer, der er større end 2,5 mm2 anbefaler vi ÖLFLEX® HEAT 125 SC, som også har fortinnede ledere og er harmoniseret i henhold til H07Z-K.