Spiralkabel

I mere end 30 år har LAPP Danmark produceret spiralkabler i eget regi til det danske marked. Vores viden og erfaring samt et meget stort udvalg af kabler, der kan spiraliseres gør, at vi kan levere spiralkabler til de fleste applikationer.

Fordele ved LAPP Danmarks spiralkabler

Takket være vores egen fabrik i Hultsfred, Sverige, er der mange fordele hos LAPP Danmark:

Spiralkabel - standard og kundetilpassede løsninger
  • Spiralproduktion på egen fabrik
  • Korte leveringstider
  • Stort lager af spiralkabler
  • Spiralproduktion i henhold til kundens specifikationer
  • Ingen krav til minimumsmængde, når der anvendes lagerførte råkabler
  • Høj forædlingsgrad

Spiralkabel er den optimale løsning til elektrisk tilslutning med bevægelige dele

Spiralkabler eller spiraliseret kabel har mange anvendelsesområder: løfteanordninger, robotter, elevatorer, porte, anhængere med mere. Når der kræves en elektrisk tilslutning med bevægelige dele, kan den optimale løsning være et spiralkabel.

Vores spiralkabler kan deles op i to grupper:

  • et kabel med en ledere mellem 0,14 og 0,34 mm² klassificeres som et elektronikkabel
  • et kabel med et større areal klassificeres som et maskinkabel

I disse grupper findes der både spiralkabler uden skærm og spiralkabler med EMC skærm.

Kundespecifikke spiralkabler

Inden vi kan producere kundetilpassede spiralkabler, skal vi bruge en række oplysninger for at sikre, at vi fremstiller de korrekte spiralkabler:

Spiralkabler lavet efter kunden egne specifikationer
  • Antal ledere og størrelse på lederne
  • Længde på spiralkabel – enten hvilende eller udtrukket mål
  • Længde på begge de lige ender af spiralkablet
  • Endernes orientering (aksial eller radial)

I højre kolonne finder du link til en pdf, som du kan udfylde med de nødvendige oplysninger og sende til kundeservice. De vil herefter beregne din pris, og efter godkendelse af dig, sættes produktionen i gang. Der er som oftest kun en uges leveringstid, men dette afhænger naturligvis af, om det specifikke råkabel er på lager på fabrikken.

Når du skal have lavet dit eget spiralkabel, så kan du tage udgangspunkt i et PUR kabel. Det er de mest velegnede til formålet.

Du kan også købe de forskruninger eller multistik hos os, som du måtte have brug for. Vi kan også tilbyde dig at konfektionere dit spiralkabel for dig. Læs mere under konfektionering.

Forholdet mellem hvilende og udtrækkelige længde af et spiralkabel

Forholdet mellem spiralkablets hvilende og udtrækkelige længde påvirkes blandt andet af materialerne i såvel yderkappe som ledere samt af, om der er tale om et kabel med EMC skærm eller ej. Se nedenfor for flere detaljer om disse faktorer.

For at beregne forholdet mellem hvilende og udtrækkelige længde af spiralkablet kan nedenstående tommelfingerregler benyttes for at få den omtrentlige funktion.

Leder/kappeVDE 

Udtrækkelig/hvilende længde

 
PUR/PUR11Y11Y4 x
TPE-E/PUR12Y11Y3,5 x
TPE-E/PUR12Y11YD (skærmet)3,5 x
PVC/PURY11Y3 x


 Du kan finde egnede kabler til spiralbrug i vores produktkatalog, se kabler med PUR-kappe.

 

Materiale i yderkappe og ledere i spiralkabler

PUR (Polyuretan) er et materiale, som vi primært anvender til yderkappen. PUR er et meget slidstærkt materiale med stor blødhed og fleksibilitet, hvilket gør det specielt velegnet til spiralkabler. Materialet i PUR kabler har også en god ”hukommelse”, hvilket betyder, at spiralen bliver ved med at have en virkelig god elasticitet. Materialet kan tåle både høje og lave temperaturer.

Til isolering af lederne anvender vi TPE-E (Termoplastic Polyester Elastomer), som har gode dielektriske egenskaber og et bredt temperaturområde. PVC (Polyvinylklorid) har gode dielektriske egenskaber, men et mindre temperaturområde. PUR forekommer også af og til som isoleringsmateriale til lederne i de spiraliserede kabler.

Lederopbygning i spiralkabel

Kobberens fine tråde påvirker fleksibiliteten af spiralen. Derfor anvender vi ledere med fine tråde i henhold til VDE 0295 klasse 6, hvilket betyder, at de fleste ledere er opbygget af kobbertråde med en diameter på 0,07 mm.

Skærmens udformning ved spiralkabler

For at opnå størst mulig fleksibilitet er EMC skærmen viklet og ikke flettet. Dette betyder, at spiralens komprimerings- og udvidelsesegenskaber ikke påvirkes i negativ retning.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.