SKINDICHT® LF – blyfrit forskruningstilbehør
Vi udvider nu vores sortiment af blyfri fittings med forskelligt tilbehør

Blindpropper, reduktioner, forstørrer, adaptere og låsemøtrikker – tilbehøret til messingbeslag skal også på sigt fremstilles helt uden bly. Med vores nye blyfri produkter er du allerede på den sikre side!
Blylegeringer vil blive forbudt
I det nuværende RoHS-direktiv er der en undtagelse, der tillader op til 4% bly i legeringen ved fremstilling af messingprodukter såsom f.eks. metalbeslag. Ifølge direktivet vil blylegering blive forbudt i den nærmeste fremtid med en overgangsperiode, før forbuddet træder i kraft. Spørgsmålet om undtagelser eller afgørelser om forbud ligger i øjeblikket hos EU.
REACH-forordningen omfatter også bly på SVHC-kandidatlisten (Substances of Very High Concern), som kan blive forbudt i fremtiden. RoHS og REACH har også stor indflydelse på internationale direktiver, for eksempel i USA (California List) og Kina (RoHS-direktivet). Derfor er det vigtigt for alle, der eksporterer produkter, at forberede sig i god tid på en overgang til blyfri komponenter.
Nyt blyfrit tilbehør
I september 2020 lancerede LAPP verdens første blyfri messingfitting, der sætter vores kunder i stand til at træffe sikre og bæredygtige produktvalg uden at ofre funktion, teknologi og godkendelser.
Vi udvider nu vores serie af blyfri messingfittings med forskelligartet tilbehør, som alt sammen går under fællesnavnet SKINDICHT®. De blyfri versioner er genkendelige på LF-betegnelsen i slutningen af artikelnumrene, og alle LF-versioner har nøjagtigt samme produktegenskaber som de eksisterende blylegeringsversioner.
Klik for tekniske data og bestil i vores webshop
Verdens første blyfri messingforskruning
I 2020 lancerede vi blyfrie versioner af de mest almindelige modeller i vores omhyggeligt testede udvalg af SKINTOP® metalforskruninger; SKINTOP® MS-M, forskruningen som er førstevalg til en række maskintekniske applikationer indenfor instrument- og kontrolteknologi, SKINTOP® MS-SC-M EMC forskruning og SKINDICHT® SM-M låsemøtrik.