Ny rund multigennemføring med innovativ gelteknologi og høj beskyttelsesklasse

LAPP udvider igen sortimentet af patenterede multi kabelgennemføringer med den nye SKINTOP® MULTI-M i størrelserne M40, M50 og M63. Multigennemføringen er forsynet med en unik gelteknologi, som gør det muligt at opnå en høj beskyttelsesklasse på IP68.
SKINTOP® MULTI-M er helt som sin populære, firkantede fætter udstyret med LAPPs unikke gelteknologi, som gør det muligt at opnå fuldstændig tæthed både rundt om kablerne og ind mod kapslingen eller skabet, hvor den monteres.
Den er perfekt til applikationer, hvor mange kabler eller slanger skal installeres inden for et begrænset område, som f.eks. i et skab. Den runde form gør den desuden meget nem at installere i et boret hul.
Når kablet føres igennem forskruningen, punkteres gelen, og den vil derefter krympe sammen til sin oprindelige for. Dette giver både et stort klemmeområde på 4mm, og en virkelig god trækaflastning.
SKINTOP® MULTI-M leveres altid komplet med tilhørende møtrik.
Halogenfri rund multi kabelgennemføring
Multigennemføringen er halogenfri. Den kan også anvendes udendørs takket være sin UV- og ozonmodstandsdygtighed.
”Det er fantastisk at kunne lancere et produkt, som er så meget bedre end andre eksisterende produkter på markedet,” siger produktchef Johan Eriksson hos LAPP. ”Indtil i dag har de store udfordringer med multigennemføringer sammenlignet med forskruninger altid været trækaflastningen og den lavere beskyttelsesklasse.
Med den unikke gelteknologi udviklet af LAPP, har vi nu elimineret disse svagheder, samtidig med at fordelen med at kunne få mange kable ført igennem en væg på meget lille plads er bevaret,” slutter Johan Eriksson.
SKINTOP® MULTI-M – Vinder af Eddie Lapp Prisen 2020
I år er Eddie Lapp Prisen 2020 gået til SKINTOP® MULTI-M og udviklingsteamet bag. Den runde multikabelgennemføring giver med sit kompakte design mulighed for at føre flere ikke-monterede kabler gennem et hul med meget lidt plads.
Den elastiske patenterede gelteknologi, som SKINTOP® MULTI-M er udstyret med, gør det desuden unødvendigt at prikke hul først, idet kablerne føres direkte gennem indgangshullerne. Gelen klemmer perfekt tæt til kablet (2-6 mm) og garantere således en høj beskyttelsesklasse på IP68.
De indgangshuller, som ikke anvendes, er sikkert forseglet af gelen, som forhindrer fremmedlegemer i at trænge ind. Samtidig tillader den efterfølgende installation af flere kabler, hvis det er nødvendigt.
Eddie Lapp Prisen er LAPPs interne innovationspris og er blevet tildelt årligt siden 2007 til den bedste innovation inden for produkt, proces eller forretningsmodel.