ÖLFLEX® – fleksibelt maskin- og styrekabel
I mere end 50 år har ÖLFLEX® været det naturlige valg for maskinbyggere og installatører rundt om i verden. Maskinkabel, styrekabel, kontrolkabel, tilslutningskabel, specialkabel – kært barn har mange navne! I vort brede ÖLFLEX-sortiment finder du de rigtige kabel til din industrielle applikation.

Egenskaber
- Fleksibel og oliebestandig
- Opfylder de højeste krav såvel elektrisk som mekanisk
- Kemisk resistent og temperaturbestandig
- Skærme til EMC-miljøer
- Til fast installation eller højfleksible applikationer som kabelkæder og robotter
- Halogenfrie og UV-resistente varianter
- Godkendt i henhold til VDE, HAR ,UL, CSA, GHOST
og ADR
Anvendelsesområder
ÖLFLEX-kabler kan anvendes i alle typer af anlæg hvor der findes behov for et fleksibelt og let bearbejdelig kabel med høj driftsikkerhed.
- Maskiner og automatiserede processer
- Varme- og ventilationsanlæg
- Fødevareindustri og processindustri
- Medicinsk udstyr og kemisk industri
- Miner, havne og tuneller
- Vindkraft- og solcellsanlæg
- Elevatorer, kraner og traverser