Elektrisk installation
Kabel og komponenter til bygninger

Med over 50 år som markedsledende distributør af kabler og komponenter ved vi, hvad det kræver. Vi har pakket vores lange erfaring og oparbejdede viden i et omfattende produktprogram, specielt tilpasset til almen elinstallation i industriejendomme og erhvervsbygninger.
Powerpakken – installationskabel og komponenter til projekter inden for industri og infrastruktur

Produktporteføljen Powerpakken med kabel til elinstallation i bygninger henvender sig primært til projekter inden for industri og infrastruktur.
Vi kalder produktporteføljen for Powerpakken, og den henvender sig primært til projekter indenfor industri og/eller infrastruktur. I modsætning til vores sædvanlige maskinkabler (f.eks. ÖLFLEX® som er monteret i og omkring maskiner - med høje ydelseskrav til hårde miljøer), er størstedelen af kablerne i Powerpakken af et mere enkelt design. De er beregnet til fast installation i bygninger og til processer udenfor maskiner, så kravene til høj kemikalieresistens og fleksibilitet er der simpelthen ikke.
I vores katalog Powerpakken finder du et udvalg af produktsortimentet, der er specielt tilpasset til almindelig elinstallation. Kataloget kan downloades i listen til højre.
Spar ressourcer – lad os være en del af dit projekt

LAPP har et stabilt fundament, takket være vores rutine med at arbejde med store projekter.
Vi har god logistik både lokalt og globalt samt en velfungerende supportorganisation med kundeservice, teknisk support, projektledere og produktchefer placeret i Nyköping, Sverige.
Kontakt os, så fortæller vi mere om, hvordan vi kan gøre din hverdag nemmere!
Vores kabler til elinstallation
Vi tilbyder også de kabler, der bruges på kontinentet, som almindeligvis omtales som "med tysk standard". Disse produkter er naturligvis CE-godkendte og må anvendes uden forhindringer til installationer i Danmark, forudsat at de er egnede til installationsmetoden (i jorden/udendørs/indendørs). De fås i både PVC og halogenfri versioner.
Vi tilbyder også en række kabler med dansk standard (DS) i halogenfrit design.
Da stort set alle kabler med dansk standard blev halogenfri i forbindelse med introduktionen af CPR, er der muligheder for dem, der ønsker at supplere med PVC-kabler med tyske standarder. Enten i eksisterende bygninger uden krav til CPR, udendørs eller i nye bygninger, hvis bygningen kræver det, er den lavere CPR-klassificering Eca.
Transport, opbevaring og udrulning
Strøm- og styrekabel
Fleksibelt kabel
Kabel til frekvensdrift
Solcellekabel
Instrumentkabel
Enkeltleder/stikkabel
Marine kabel
Brandsikkert kabel
Mellemspændingskabel
Bus- & Ethernetkabel
Fiberkabel
Forskruninger
Kabelkanaler
Mærkningssystem, kabelbindere og værktøj
CPR

Construction Products Regulation (CPR) er en forordning fra EU – på dansk mere kendt som Byggevareforordningen, hvis formål er at regulere grænserne for brandsikkerhed og farlige stoffer i byggematerialer. Forordningen gælder fra 1. juli 2017.
Kabler, som omfattes af Byggevareforordningen, er el-, tele- og signalkabler, som monteres permanent og er beregnet til drift af bygningen, som for eksempel belysning, ventilation og varme. Vi har et stort udvalg af kabler, der er godkendt efter CPR.