Boost til DC-teknologi
LAPP understøtter den nye Open Direct Current Alliance

Brugen af jævnstrøm til bæredygtig industri er en af de helt store trends. Indtil nu er DC-teknologien dog stort set kun blevet anvendt i forskningsprojekter til industriel brug. Det store gennembrud er endnu ikke kommet. En alliance af virksomheder, forskningsinstitutioner og ZVEI giver nu DC-teknologi en ny dynamik. LAPP er også involveret som stiftende medlem.
Den nye alliance hedder Open Direct Current Alliance (ODCA) og blev officielt stiftet i november 2022. LAPP er et af de stiftende medlemmer. ODCA er den internationale og praktiske fortsættelse af de tyske DC-industri og DC-industri2 DC forskningsprojekter, som siden 2016 har arbejdet sammen med over 40 partnere fra industri og forskning for at implementere energiomstillingen i industriel produktion. Derudover er der et tæt samarbejde med Current/OS fonden.
En nøgleroll for fremtidens industrielle strømforsørjning
Eksperter mener, at den konsekvente brug af jævnstrøm i industrien ikke kun gør det nemmere at integrere vedvarende energikilder, men også at spare konverteringstab mellem AC og DC på op imod tocifrede procenter, afhængigt af applikationen. Derudover fører brugen af DC også til materialebesparelser og dermed øget ressourceeffektivitet. Som følge heraf vil DC spille en nøglerolle i industriel strømforsyning i fremtiden.
– Formålet med ODCA er at fremme DC-teknologien yderligere. Efter forskning og den første produktudvikling hos LAPP finder det næste DC evolutionære skridt nu sted, konstaterer Dr. Susanne Krichel, Head of Innovation and Advanced Technology hos LAPP.
ODCA koncentrerer sig om seks fokusemner:
- Opbygning af et international DC-økosystem og etablering af DC-teknologi til mange anvendelser.
- Tæt samarbejde mellem brugere, planlæggere, producenter, leverandører, forskningsinstitutioner, standardiseringsorganisationer og sammenslutninger.
- International formidling af viden og løsninger på DC-net.
- Investeringsbeskyttelse gennem udvikling og etablering af et innovativt og bæredygtigt jævnstrømssystem.
- Platform for udformning af yderligere forskningsprojekter.
- Information og overbevisning af politikere og samfund om mulighederne for jævnstrøm på vejen mod en ressourcebesparende og CO2-neutral verden.

LAPPs portefølje af DC-kabler.
LAPP er allerede en pioner inden for udvikling af kabler og ledninger til lavspændings jævnstrømsnetværk til industrielle applikationer. Vi var de første i verden til at præsentere en DC-portefølje. Denne inkluderer ÖLFLEX® DC 100 med ny farvekodning af lederne i henhold til DIN EN 60445 (VDE 0197) standarden for DC-kabler, som blev opdateret i 2018.
Andre kabler omfatter ÖLFLEX® DC SERVO 700 til stationære applikationer og ÖLFLEX® DC CHAIN 800 lavet af TPE til bevægelige applikationer, det første DC-robotkabel ÖLFLEX® DC ROBOT 900 med kerneisolering lavet af TPE og en kappe lavet af PUR og det halogenfrie, flammehæmmende enkeltlederkabel ÖLFLEX® DC ESS SC til DC-applikationer op til 1,5 kV til brug i energilagringssystemer (ESS). Kontakt gerne vores kundeservice, hvis du vil vide mere om disse kabler.
En vigtig byggesten
I 2022 lancerede vi ÖLFLEX® DC GRID 100 – et DC-kabel til at forbinde bygninger og industrianlæg. ÖLFLEX® DC GRID 100 er velegnet til opsætning af energibesparende DC-netværk i lavspændingsområdet og kan for eksempel også bruges til at forsyne styresystemer udover at forsyne bygninger.
Det fleksible DC-kabel, der er egnet til nedgravnin, med farvekode i henhold til EN 60445 har gode installationsegenskaber takket være en fintrådet, fleksibel lederstruktur. Det kan bruges i tørre, fugtige og våde omgivelser og modstår høje mekaniske belastninger. Det kan enten lægges direkte under jorden eller føres åbent i kabelbakker.
– DC-teknologi er en vigtig byggesten for at opnå energiomstillingen, afslutter Dr. Susanne Krichel.