Webshop

Konfektionering af kapslinger

Hos LAPP Danmark kan vi hjælpe dig med konfektionering af dine kapslinger og elskabe på vores eget værksted i Nyköping, Sverige. Vi borer huller, sætter forskruninger i o.s.v. - helt efter dine ønsker og mål. Kontakt os gerne for sparring og tilbud. Normal leveringstid 2-3 uger.

Konfektionering af kapslinger hos LAPP Danmark

I mere end 30 år har vi hjulpet vores kunder med at forarbejde og bestykke kapslinger og elskabe. I dag har vi fem CNC-maskiner, som vi bruger til at fræse hul og gevind i både aluminium og plast. Derudover har vi to skæremaskiner, således at vi kan tilbyde hurtig levering af kapslinger i speciallænger lavet i aluminiumsprofiler.

Bearbetning av kapslingar i metall

Vi bestykker kapslinger og elskabe med forskruninger, stik, klemrækker, overlayer, membrantangentbord med mere.

Vi tager også gerne vores eksterne leverandører Bopla og mpGamma med ind over en kundeforespørgsel, for at kunne levere mere specielle kapslinger og elskabe. Hovedparten af konfektioneringen sker lokalt af vores svenske kolleger i Nyköping, Sverige.

Vi kan hjælpe dig med følgende indenfor konfektionering af kapslinger og elskabe ...

Bearbetad och bestyckad kapsling
  • Fræse og bore huller - med eller uden gevind.
  • Skære profilkapslinger.
  • Bestykke med forskruninger, stik, klemrækker og membrantangentbord.
  • Integrere displays og touch skærme.
  • Lasergravere.
  • Tryk, f.eks. tekst og logoer.
  • Male eller pulverlakere i en anden farve.
  • EMC-tilpasning.

Lasergravering hos Bopla

LAPP Danmark kan levere mange forskellige kapslinger, da vi fører hele sortimentet fra vores tyske leverandør Bopla, og inden for elskabe samarbejder vi med italienske mpGamma, som er specialiseret i de større elskabe. Der er standardskabe – også i rustfri stål. Ud over deres standardsortiment har de en stor specialfremstilling af skabe, som er lavet efter kundens specialmål.

Konfektioneringen af kapslingerne sker i Sverige med LAPPs egne forskruninger og multistik, så videt dette er muligt. Vi har også mulighed for at tilbyde kapslingerne med påmonterede kabler, hvis du skulle ønske dette.

Vi står klar som din tekniske sparringspartner til at se på de muligheder, der kan være for dit projekt. Kontakt os gerne via kundeservice for tilbud og mere information.