Webshop

Beskyttelsesslange af 100% genbrugsplast

Beskyttelsesslange af 100% genbrugsplast bringer bæredygtighed i industrien til et nyt niveau

LAPP Danmark optimerer sortimentet af beskyttelsesslanger. Med den velkendte beskyttelses-slange PARAB, som nu er lavet af 100% genanvendt polyamid 12, har vores samarbejdspartner REIKU profileret sig selv i bestræbelserne på at implementere bæredygtighed i industrien.

REIKU beskyttelsesslange af 100% genanvendt plast med samme høje kvalitet

REIKU har gennem mange år været i front, når det gælder udvikling og fremstilling af højkvalitative beskyttelsesslanger til kabler til robotter og automationsindustrien. Nu markerer de sig også stærkt i bestræbelserne på et bedre miljø med et større fokus på bæredygtighed.

Du kan nu finde to bæredygtige beskyttelsesslanger i LAPP Danmarks sortiment:

  • BIO RRB - lavet af biobaseret polyamid 11
  • PARAB - den velkendte robotslange, nu lavet af 100% genanvendt polyamid 12.

REIKU lancerede for nogle år siden et sortiment af korrugerede beskyttelsesslanger til kabler lavet af biobaseret polyamid 11. Slangen, der fås i diameterstørrelser fra 12 mm til 70 mm, var REIKUs første bæredygtige beskyttelsesslange.


Men REIKU sigtede højere. De ville lave en bæredygtig beskyttelsesslange, som også var omkostningseffektivt.

Derfor har de i flere år arbejdet på at lave en robotslange af 100% genanvendelig plast. Slangen i det nye miljørigtige materiale blev implementeret i sortimentet for et år siden og erstattede således den konventionelle polyamid.

Den nye PARAB robotslange i 100% miljørigtigt og genanvendeligt polyamid fås fortsat i alle diametre fra 7 mm til 95 mm, og du får samme garanti på beskyttelsesslanger af den nye genanvendelige plast, som du gjorde på de tilsvarende slanger fremstillet af konventionel polyamid 12.

Til at udvikle den nye bæredygtige polyamid12 har REIKU arbejdet sammen med deres udviklingspartner Agiplast, der er en pioner inden for genanvendelse af plastforbindelser. Agiplast både producerer og leverer det halogenfrie og selvslukkende materiale, som er i høj kvalitet og med sporbarhed, hvilket er din garanti for et godt og sikkert produkt.

I flere omfattende tests har Agiplast bevist, at det genbrugte materiale opfylder de fuldstændig samme kort-og langsigtede mekaniske egenskaber som den konventionelle polyamid 12. Produkter, som er fremstillet af den genanvendte plast imødekommer de mest krævende brandforebyggende specifikationer, samtidig med at de er højfleksible og meget bøjefaste.

Både beskyttelsesslanger af biobaseret polyamid 11 og slanger af den nye 100% genanvendelige polyamid 12 kan anvendes på alle typer af applikationer lige fra cobots, som er robotter beregnet til interaktion med mennesker, og til store industrielle robotter.

Om miljøindsatsen for at spare på fossile råmaterialer udtaler Peter Sailer fra REIKUS ledelsesteam:

"Miljøindsatsen stopper ikke ved de industrielle applikationer.

Vi identificerede denne trend i et tidligt stadie og har investeret massivt for at vise vores engagement i bæredygtighed. Ved at gøre dette muliggør vi det også vores kunder og samarbejdspartnere i at implementere deres egne miljøstrategier.

Når vi ser på kundeapplikationer, hvor disse nye bæredygtige beskyttelsesslanger allerede er installeret, hvilket i visse tilfælde er i meget hårde industrimiljøer, så bliver vi bekræftet i, at både vores produkter baseret på genanvendeligt plast og vores biobaserede polyamidprodukter lever fuldt ud op til alle forventninger.

Begge typer slanger sikrer uafbrudt drift og omkostningseffektiv produktion over lige så lang en periode som produkter, der er baseret på konventionel polyamid."

Ønsker du at se hele REIKUs sortiment af beskyttelsesslanger, kan du downloade kataloget her. Du har også mulighed for at læse mere om LAPPs højfleksible kabler og robotkabler.

Se teknisk data for miljørigtige beskyttelsesslanger i webshoppen

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har tekniske spørgsmål til beskyttelsesslanger, spørgsmål til leveringstid eller du ønsker at afgive ordre.