Kabelbindere - komplet sortiment
LAPP tilbyder et bredt sortiment af kabelbindere og andre befæstelser af høj kvalitet i forskellige materialer og til meget konkurrencedygtige priser. Alt fra standard kabelbindere i nylon til rustfrie, varmebestandige kabelbindere, der kan åbnes.

Kabelbindere er med i LAPPs sortiment som tilbehør til vore ÖLFLEX® styrekabler og UNITRONIC® datakabler samt til andre slanger og ledninger, som bør bindes sammen for at få et bedre overblik over installationen.
Sortimentet spænder vidt fra standard kabelbindere i nylon til mere niche-prægede produkter som rustfrie kabelbindere, varmebestandige kabelbindere og kabelbindere, der kan åbnes. Et flertal af produkterne har de forskellige godkendelser/certifikater, som kræves til installation i såvel Nordamerika, som på marinefartøjer og i fødevareindustrien.
Sådan vælger du den rigtige kabelbinder

Vigtige parametre ved valg af kabelbindere er: Typen af applikation, det omgivende miljø, trækaflastningen, som kabelbinderen skal kunne modstå samt diameter på det, du ønsker at binde sammen.
De vigtigste parametre for valget er:
- Råvarematerialet, afhængig af typen af applikation og det omgivende miljø.
- Vand/fugt
- UV-lys
- Kemikalier og olier
- Varme
- Mekanisk påvirkning, f.eks. slid
- Flammespredning - Trækaflastningen, som kabelbinderen skal kunne modstå. Angives i Newton på datablad, 10N=ca. 1 kg.
- Arbejdsbelastning
- Tilspændingsmoment
- Vibrationer
- Varmeændringer - Max. og min. diameter (mm) på det, du vil binde sammen.
- Formen på kabelbinderen for visse applikationer.
Hos LAPP Danmark finder du en lang række kabelbindere, som lever op til de forskellige kriterier, der er listet herover.
Nedenfor får du en kort gennemgang af forskellige grupper af kabelbindere. Du kan finde mere information på datablade i vores online katalog og webshop ved at følge linkene til produkterne i højre kolonne.
Standardkabelbinder af nylon (polyamid 6.6)

- Høj trækaflastning.
- Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.
- God UV-bestandighed for sorte kabelbindere.
Standard kabelbindere af nylon med enkel stålpal

- Ekstra høj trækaflastning.
- Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.
- God UV-bestandighed for de sorte kabelbindere.
- Findes også i farven Naturel.
2-LOCK® – Standard kabelbinder af nylon med dobbelt stålpal

- Markedets bedste trækaflastning.
- Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.
- God UV-bestandighed for sorte kabelbindere.
Varmebestandige kabelbindere af nylon

- Kontinuerligt op til +125°C (kortvarigt +150°C).
- Høj modstandsdygtighed mod olier, olieblandinger, fedt, aromatiske og basiske opløsninger.
Detekterbare kabelbindere (sporbare kabelbindere) af nylon

- Blå farve for enkel visuel indikation.
- Jernoxid i nylonen for detektering ved hjælp af en metaldetektor eller røntgen.
Rustfrie kabelbindere

- Enestående kemisk modstandsdygtighed.
- Mekanisk stærkt.
- Tåler ekstreme temperaturer.
Anvendelse af kabelbindere
Kabelbindere kan anvendes til en lang række formål. Når du handler hos os, vil du typisk anvende dem til at binde kabler sammen, hvad enten der er tale om styrekabler, højfleksible kabler, datakabler eller Ethernet kabler.
Du kan også anvende kabelbindere til at fastgøre kabler i kabelkanaler i plast, metal kabelkanaler eller kabelbakker i rustfri stål.
Kabelbinderene findes i rigtig mange bredder og længder til ethvert formål. Herunder også mere specielle kabelbindere som f.eks. detekterbare/sporbare kabelbindere til fødevareindustrien, hvor man let skal kunne se, hvis der fremmedlegemer i det færdige produkt.
En anden type specielle kabelbindere er rustfrie stål kabelbindere, som ligeledes ofte bruges i fødevareindustrien. De anvendes også i olieindustrien, varmeværker, tunneler og broer, hvor en opmærkning er vigtig efter for eksempel en ulykke eller katastrofe af en slags.
Flere typer kabelbindere
Der findes også en type, der hedder ”twist-tail”. Her behøver du ikke værktøj for at fjerne den snip, der er i overskud. I stedet drejer du den blot ¼ omgang med fingrene og knækker den af. Resultatet er et helt rent snit, der hverken skader andet udstyr eller dine fingre.
Der findes også kabelbindere, der har et skilt integreret. Det virker på den måde, at du i samme arbejdsgang monterer både skilt og kabelbinder. Smart og tidsbesparende.
Nylonspiralen er en anden type kabelbinder. Den kan vikles om et bundt af ledere, som f.eks. skal fra en klemmerække og over til en låge i styreskabet. Denne nylonspiral findes i både forskellige størrelser og farver.
Værktøj til kabelbindere
I LAPP Danmarks sortiment finder du også det forskellige værktøj, som du kan have brug for. Du finder også forskellige befæstigelsessokler, som anvendes til at hæfte kabelbinderen indvendigt på el-tavlen. Befæstigelsessoklerne findes både i plast og metal, og du kan få dem som selvklæbende og til fastgørelse med skrue.
Har du spørgsmål, eller ønsker du at afgive ordre, er du som altid velkommen til at kontakte os. Du kan også finde links til yderligere oplysninger i vores online katalog øverst i højre kolonne.