Elektronikkasse til printkort
Find din optimale elektronikkasse i vores store sortiment
Elektronikkasse – også kaldet electronic enclosure, electrical box, elektronikkapsling, indbygningskasse, plastkasse til el og aluminiumskasse. Kært barn har mange navne. De har det til fælles, at de alle er udviklet til, at du nemt kan montere et printkort i dem. LAPP Danmark tilbyder et af markedets største sortimenter af elektronikkasser.

Derfor bruger man elektronikkasser
Idag anvendes produkter, som indeholder elektronik, i mange forskellige applikationer. Det stiller store krav til, at elektronikkassen kan beskytteden følsomme elektronik både rent mekanisk, mod fugt, væsker og fugt samt mod elektrisk støj (EMC).
Det bliver defor mere og mere almindeligt med elektronikbokse lavet af aluminiumprofiler med ender i støbt aluminium, som har beskyttelsesklasse> IP65 og gode skærmegenskaber.
I kasser lavet af profiler er det let at montere printkort i dertil støbte riller. De har også en meget god varmeledningsevne, og de fleste varianter har en høj beskyttelsesklasse op til IP66 / IP68.
Find din optimale elektronikkasse i vores brede sortiment
Vores samarbejdspartner Bopla har designet højkvalitetskasser i plast og metal i mere end fire årtier.
Vores brede sortiment af elektronikkasser byder på høj fleksibilitet, så de kan tilpasses netop din elektronik bedst muligt. Kombinantionen af et godt design og garanti for høj beskyttelse af elektronikken i forskellige former for miljøer gør vores elektronikkasser helt unikke på markedet. Du får både høj beskyttelsesklasse (IP) og høj slagfasthed (IK).
For at skabe et kunde-unikt design kan din elektronikboks suppleres med blandt andet farvede pakninger og hængsler, der matcher din virksomheds grafiske profil.
Vi kan også udstyre din elkasse med fittings, stik, terminaler, membrantastaturer og batterirum eller integrere skærme og touch-skærme. Intet er umuligt!
Fordele ved elektronikkasser fra LAPP
Elektronikkasser fra LAPP adskiller sig markant fra industrielle samledåser ved deres flotte design, hvor du kan positionere dit produkt endnu stærkere ved gennem et flot design.
Udover det attraktive og flotte design, som kan tilpasses dine ønsker, er her nogle af fordelene ved at vælge elektronikkasser fra LAPP Danmark:
- Attraktivt design og høj kvalitet.
- Flere størrelser i samme designserie.
- Et af markedets største sortimenter og nemt at finde det rigtige produkt.
- Kapslinger til forskellige anvendelser: håndholdte enheder, til borde og vægge.
- Omkostningseffektive elektronikkasser i plast.
- Robuste elektronikkasser i aluminium med gode afskærmningsegenskaber (EMC).
- Profilkapslinger i aluminium, som nemt kan tilpasses i størrelse.
- Mange af kapslingerne har en beskyttende kant til sikker montering af overlayer/membrantastatur.
Kundetilpasning af elektronikkasser

Har du specielle ønsker til din elektronikkasser, kan du trygt henvende dig til os. Vi har mange års erfaring med konfektionering af kapslinger i henhold til kundernes ønske.
Der kan både være tale om isætning af forskruninger, EMC forskruninger, printkort eller andre tekniske tilpasninger.
Kundetilpasningen finder sted på eget værksted, så vi har hånd i hanke med processen hele vejen. Vi kan hurtigt og omkostningseffektivt levere bearbejdede og bestykkede kapslinger. Normal leveringstid er 2-3 uger.
Udover selve kapslingen, kan du også vælge at få fremstillet dit eget unikke membrantastatur eller overlayer, som passer perfekt til din kapsling.
Kan du ikke finde en kapsling, der passer?
Vi hjælper dig gerne med at fremstille en helt unik kapsling til dit produkt.
Du er velkommen til at kontakte os for yderligere sparring, eller hvis du har valgt din elektronikkapsling og ønsker at afgive ordre. Kontaktoplysninger findes til højre, hvor du også kan finde direkte adgang til vores online katalog.