ETHERLINE® ACCESS PNF - industriel PROFINET® switch i kompakt design

Industriell PROFINET®-switch i kompakt design

ETHERLINE® ACCESS PNF Industrielle netværksswitcher

En af de vigtigste funktioner i en PROFINET-switch er at prioritere PROFINET-data i maskinnetværket. En såkaldt Managed Switch kan se forskel på, om datatrafikken er en søgning på web’en, en FTP-filoverførsel, mediestrøm, eller om der er tale om PROFINET-data.

Ved høj transmissionsbelastning, hvor der er gange i mange forskellige informationer, kan den vigtige PROFINET-data således prioriteret, så du undgår tab af vigtig information.

Med en GSDML-fil kan du integrere switchen i dit automatiseringsmiljø på helt normal vis. Switcherne understøtter PROFINET-protokollerne LLPD og DCP samt diagnostisk alarm, som kan konfigureres og administreres med en helt enkel opsætning.

ETHERLINE® ACCESS PNF04T, PNF08T, PNF16T er med deres kompakte design de mindste PROFINET-switcher på markedet, og de findes med både 4, 8 og 16 porte.

Tekniske fordele ved anvendelse af ETHERLINE® ACCESS PNF switcher

Der er en lang række tekniske fordele ved at benytte disse kompakte switcher:

  • Prioritering af PROFINET-data fremfor anden data.
  • Tildeling af konfiguration via enhedsnavn.
  • Neighborhood detection.
  • Udskiftning af enheder uden programmeringsenhed.
  • Ringredundans.
  • Hver enkelt port kan aktiveres eller deaktiveres efter behov.
  • Diagnostiske meddelelser ved netværksproblemer.
  • Identificerings- og vedligeholdsdata tilgængeligt.
  • PROFINET Conformance Class B.

Ønsker du flere informationer om, hvad vi kan tilbyde dig af løsninger i forbindelse med Industri 4.0, eller har du spørgsmål til ovenstående switcher eller til Ethernet kabler, så er du altid velkommen til at kontakte vores Sales Support, hvor vi sidder klar ved både telefoner og mailen.