Meget fleksibelt Ethernet-kabel med Fast Connect-design
Optimal til kabelkæder – modstår over 1 million bøjningscyklusser

Nu præsenteres det nye meget fleksible Ethernet-kabel med Fast Connect-design, ETHERLINE® Cat. 6A FD FC – optimal til konstant bevægelse i kabelkæder og til korte transmissionsafstande.
Modstår over 1 million bøjningscyklusser
Datakabler er de "nerveveje", der gør Industri 4.0-applikationer mulige i første omgang. Til applikationer i maskiner og i robotteknologi, hvor der produceres enorme mængder data – for eksempel af sensorer eller kameraer med høj opløsning – er det derfor, man foretrækker højhastighedskabler, som opnår 10 gigabyte pr. sekund.
Ethernet-kablet ETHERLINE® Cat. 6A FD FC med 26 AWG ledertværsnit og UL-certificering er beregnet til hurtig datakommunikation over korte transmissionsafstande og bruges til datatransmission af analoge og digitale signaler i frekvensområdet op til 500 MHz. Det giver mulighed for meget fleksibel, konstant brug i bevægelige maskindele og i kabelkæden og blev testet på LAPP testcenter i over 1 million bøjningscyklusser.
Vi tilbyder datakablet enten med robust PVC eller slidstærk PUR-kappe, hvilket gør det velegnet til alsidig brug i tørre, fugtige og våde miljøer.
Hurtig montering
Et vigtigt kriterium for brugerne er dog også den hurtige og nemme montering. Takket være "Fast Connect"-designet af ETHERLINE® Cat. 6A FD FC, kan det nye kabel tilsluttes konventionelle stik, f.eks. RJ45, med kun få trin.
Dette gøres med et simpelt designtrick. For at opnå optimal afskærmning blev de enkelte ledningspar tidligere pakket ind i en film i en bestemt indføringsvinkel. Denne folieindpakning kan der nu gøres op med, fordi kablet har en plastisk skæring inde i sig for at adskille de fire kernepar samt en gensidig afskærmning i form af en indvendig kappe. Den nye afskærmning sikrer også en lang levetid. Takket være den indbyrdes afskærmning af aluminium-lamineret film og plastikskæringen i midten, skal de fire individuelle kernepar ikke afskærmes, og montøren skal ikke fjerne et folieskjold fra hvert af de fire kernepar. Det betyder, at der kan opnås tidsbesparelser på op til 50 procent under montagen.
Yderligere beskyttelse mod elektromagnetisk interferens opnås takket være ekstra kobbertrådet afskærmning med høj dækningsgrad (SF/UTP).
– Kablet er dobbeltskærmet, forklarer Christian Illenseer, Produkt Manager for Automation hos U.I. Lapp GmbH.
Egnet værktøj
Det rigtige værktøj fås også til montering af Fast Connect-kablet og leveres på forespørgsel. Monteringsværktøjet FC STRIP har flere knive, som hver kan justeres i dette kabel med hensyn til deres indtrængningsdybde og indbyrdes afstand.
Disse værktøjer reducerer den nødvendige tid ved at klargøre kablet til stikforbindelse i et enkelt trin. Den specielle Fast Connects indvendige kappe giver yderligere beskyttelse mod beskadigelse af kernerne under afisolering. Når det samles med det passende værktøj, fungerer det nærmest som en sikkerhedsbuffer, da værktøjssnit hyppigt forekommer under skødesløse samlingsforsøg og har stor indflydelse på forbindelsens funktionalitet.
ETHERLINE® Cat. 6A FD FC er på lager til hurtig levering.