Udendørs kabel - udendørs netværkskabel
Hvad skal du overveje, når du skal oplægge kabler udendørs?

Ved installation af kabler udendørs eller i indendørs miljøer, hvor der forekommer UV-lys, er det vigtigt at anvende udendørs kabler og andre produkter, der er beregnet til formålet. Dette gælder uanset om der er tale om et udendørs netværkskabel eller udendørs strømkabel. I begge tilfælde er det vigtigt at vælge et sort kabel, eller et kabel, der på anden vis et UV resistent. Hvis du ikke gør det, så er der risiko for kortslutning og maskinstop, og i værste fald kan mennesker blive udsat for fare.
Udendørs kabel - hvordan er det UV-bestandigt?
Lys hjælper os med at opfatte verden gennem vores øjne - i klare farver, fra rødt til blåt. Men bag det synlige blå lys lurer det ultraviolette. Det er usynligt for vores øjne, men det kan være ganske smertefuldt, hvis vi tlbringer en dag på stranden uden solbeskyttelse. Det ødelægger det yderste hudlag og kan på længere sigt forårsage hudkræft. Andre sygdomme som f.eks. grå stær kan også opstå på grund af for meget UV-lys. Anbefalingen er derfor, at den, der opholder sig i solen, bør benytte solcreme og solbriller.
Det, der er skadeligt for vores helbred, er heller ikke godt for kabler.
Et kabel, der lægges udendørs, kan også blive "solbrændt". Det sker ikke direkte, men over årenes løb nedbryder UV-lyset plasten på kablets yderkappe og angriber til sidst også isoleringen på lederne. Det kan føre til kortslutning og maskinstop, og i værste fald kan der være personer, som bliver udsat for fare.
Skaderne er ofte synlige for det blotte øje, i og med at plasten blegner og bliver porøst og skør. Hvis du gnubber lidt på den, så smuldrer den. Det er farligt, eftersom de strømførende ledere nedenunder kan blive blotlagt.
Til udendørs brug findes der derfor kabler med ekstra solbeskyttelse. Det er oftest sorte kabler, eftersom plasten indeholder sod. Soden absorberer de energirige UV-stråler allerede på ydersiden af kappen og forvandler dem til varme. Kablet varmes op, og derfor må den være tilstrækkelig temperaturbestandig.
Soden som tilsættes til yderkappens plast har dog ikke meget at gøre med det uønskede biprodukt, som kommer ud af en rygende skorsten. Det, der anvendes, er industrisod, som produceres i optimerede forbrændingsprocesser. Sodpartiklernes størrelse, porøsitet og totale ydeevne kan justeres og optimeres til anvendelse som UV-beskyttelse i et udendørs kabel.
Hvor anvendes udendørs kabel?
Kort sagt: Udendørs, hvor kablet udsættes for direkte sollys.
Det kan være kablet til parabolantennen, eller kablerne som føres fra solcellemoduler ind i huset. Også store industrianlæg benytter udendørs kabel - for eksempel inden for den kemiske industri. Derudover benytter lastbiler og mejetærkskere også udendørs kabel, præcis som toglokomotiver og de skinner, de kører på.
Mindre kendt er det, at stærkt UV-lys også kan forekomme indendørs. Det er for eksempel tilfældes inden for lægemiddelindustrien, hvor produkter steriliseres ved hjælp af UV-lys. UV-lyset dræber nemlig mikroorganismer i vand, mand eller udsugningsluft. UV-bestandige kabler benyttes derfor også i disse applikationer.
Hvilke udendørs kabler kan du få hos LAPP?
Som verdensførende inden for integrerede tilslutningsløsninger har vi en bred portefølje af UV-bestandige produkter - herunder naturligvis også udendørs kabel, både udendørs strømkabel og udendørs netværkskabel.
Herudover har vi en række passende stik, forskruninger og opmærkning. Her følger et lille udvalg af LAPPs udendørs kabler:
En klassiker i LAPP-porteføljen er ÖLFLEX®-kablerne. De er ekstremt robuste og ofte egnede som udendørs kabel. Eksempler her er: ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP og ÖLFLEX® FD 855 P. Ikke alle kabler er sorte kaber, men så længe, de er mærket som UV-bestandige, gælder det også, selvom de har grå yderkappe.
Der findes også mange eksempler på udendørs datakabel, som for eksempel ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e til det åbne SIEMENS DRIVE-CLiQ®-systemgrænsesnit og HITRONIC® HQN 1500.
Vores mest kendte lavfrekvente datakabler er LiYY/LiYCY-familien. Signalkablerne er først og fremmest udviklet til fast installation, og nu finder du dem også med sort yderkappe (BK) - til brug som udendørs kabel: UNITRONIC® LIYY BK og den skærmede version: UNITRONIC® LIYCY BK. Kablerne findes også i parsnoede varianter: UNITRONIC® LIYY (TP) BK og parsnoet med skærm: UNITRONIC® LIYCY (TP) BK. Kablerne er farvekodede i henhold til DIN 47100 och og velegnede ti. overførsel af analoge eller digitale signaler.
LAPP er en pioner inden for kabler til DC-applikationer og er partner i DC-branchens forskningsprojekt, hvor vi for nylig har lanceret det første kabel specifikt til DC-applikationer. Sortimentet af produkter vokser hele tiden. Det seneste skud på stammen er ÖLFLEX® DC ROBOT 900, som med sine torsions- og bøjeegenskaber er velegnet til bevægelige applikationer i robotter, kabelkæder og værktøjsmaskiner. Isoleringen på lederne er lavet af TPE og yderkappen af PUR. Detta gør kablet halogenfrit og dermed velegnet til omgivelser, hvor der er mennesker, da der ikke dannes ætsende dampe fra plasten i tilfælde af brand. Materialet er desuden UV- og vejrbestandigt, vandtæt og fleksibelt ved lave temperaturer.
Du finder også UV-bestandige kabelbindere i vores sortiment.
Eksempler på udendørs kabel
UV-bestandige forskruninger til udendørs anvendelse
For at få en langsigtet sikker overgang, når kablerne går ind i kapslinger eller skabe udenfor, så er valget af kabelforskruning eller gennemføring også vigtig. En metalforskruning modstår åbenlyst UV-stråler bedre end en plastforskruninge. Men i mange tilfælde vil man alligevel vælge en forskruning i plast, eftersom den er billigere og ikke ruster.
En forskruningen består ofte af en blød pakning og en lamelindsats i plast, og derfor er det også vigtigt, at disse er modstandsdygtige mod UV-stråling.
Udover en god UV-modstandsdygtighed er det ofte også vigtigt at have en høj IP-klasse, et bredt temperaturområde og god vibrationsbeskyttelse (så forskruningen ikke mister grebet om kablet), når kablet skal monteres udendørs, og produkterne udsættes for vejrets magt.
Som Europas førende producent af forskruninger har vi mange forskellige produkter, som er velegnede til udendørs brug. Hvis du ønsker en forskruning i plast, så vælg den sorte version af SKINTOP® ST-M. Til applikationer, som udsættes for høje temperaturer eller installeres i solcelleanlæg, så passer forskruningene SKINTOP® SOLAR og SKINTOP® SOLAR plus godt.
Hvis du er ude efter en UV-bestandig forskruning i forniklet messing, så anbefaler vi i første omgang SKINTOP® MS-M. Skal den bruges i hårdt miljø, eller med salte eller forurenede omgivelser, så er SKINTOP® INOX i syrefast rustfrit stål et godt valg. Skal mange kabler ind gennem en væg på et lille område, så anbefaler vi vores unikke multigennemføringer SKINTOP® MULTI-M og SKINTOP® MULTI, der med sin gelteknologi har bedre trækaflastning og højere beskyttelsesklasse (IP67/68) end så mange andre multigennemføringer.
Vælg den rette kapsling der tåler UV-lys
Præcis som i valget af forskruninger, bliver valget af materialet i kapslingen/el-skabet ekstra vigtigt, når det skal placeres udendørs. En kapsling i metal tåler i høj grad UV-stråler, men hvis der er tale om en kapsling i plast, så skal du vælge den rigtige sorte plast, for at den kan placeres udendørs.
Polykarbonat (PC) er et godt valg, hvis du ønsker en omkostningseffektiv kapsling med lav vægt. Polyester er et godt valg, hvis kapslingen risikerer at blive udsat for hård behandling - enten mekanisk eller kemisk. Et almindeligt materiale til kapslingar, som ikke er velegnet til at bruge udendørs, er ABS. Vælg da i stedet polykarbonat.
Velegnede kapslinger til udendørs anvendelse er for eksempel Bocube i polykarbonat med høj beskyttelsesklasse IP66/68 og f1-listet i henhold til UL 746C til udendørs anvendelse. Når du skal bruge plastkapslinger, som tåler mange kemikalier, salte og hård mekanisk på virksning, så er Euromas i glasfiberforstærket polyester et godt valg. I hårde miljøer, hvor du skal bruge metallets stabile egenskaber anbefaler vi aluminiumskapslingen Bocube Alu S med højeste beskyttelsesklasse IP69 og høj slagfasthed IK08. I vores sortiment finder du også rustfrie elkasser og rustfrie elskabe med højeste beskyttelsesklasse IP69 og højeste slagfasthed IK10, når andre muligheder ikke slår til. De findes på lager i almindelig rustfri stål, men fås også i syrefast rustfri stål på anmodning.