Webshop

Kabelbakker og kabelkanaler

LAPP Danmark tilbyder kabelkanaler i plast, plade og rustfrit stål til beskyttelse af kabler inden for industri og automatisering. Med disse løsninger bibeholder du både stor fleksibilitet og driftssikkerhed.

Kabelbakker – også kaldet kabelkanaler – er ideelle føringsveje for både installationskabler, styrekabler, Ethernet kabler og datakabler i såvel industrien som i større bygninger.

Kabelkanalerne fås i flere højder og bredder samt i forskellige materialer som plast - herunder også i halogenfrie versioner, samt i metal og rustfri stål.

Til kabelkanalerne kan du få LAPPs eget FLEXIMARK opmærkningssystem, så du kan holde styr på indholdet af kabelbakkerne.

Hvorfor bruge kabelkanaler eller kabelbakker?

Kabelkanaler/kabelbakker har flere funktioner og fordele:

  • De benyttes til at holde styr på kabler, der føres gennem produktionsområder eller bygninger.
  • De beskytter kablerne mod omgivelserne.
  • De beskytter personer i produktionen eller bygningen mod uhensigtsmæssig kabelføring.

Typer af kabelbakker og kabelkanaler

LAPP Danmark forhandler kabelbakker og kabelkanaler i tre forskellige typer af materialer:

  • Kabelkanaler i plast
    Disse kabelbakker er enten slidsede eller tætte plastkanaler fremstillet af ubøjeligt, modificeret PVC med høj UV-bestandighed.
  • Metal kabelkanaler
    Disse kabelkanaler er fremstillet af sendzimirforzinket stålplade, der klarer høje belastningsværdier. De er især velegnede til tilførselskanaler inden for maskinbyggeri.
  • Kabelbakker i rustfri stål
    LAPP Danmark tilbyder også et bredt sortiment af lukkede eller perforerede kabelbakker i rustfrit stål. Herudover kan der tilbydes kabelbakker i syrefast udførelse efter anmodning.

Kabelbakker af metal anvendes mere og mere til installation på maskiner, hvor der f.eks. er behov for EMC-beskyttelse eller behov for at beskytte kabler og rør mod fysisk skade.

Hvis der i din applikation stilles ekstra høje krav til korrosion, tilbyder vi kabelbakkerne i rustfri stål (ANSI 304). Til denne løsning kan du også bestille opmærkning, tilsvarende i i rustfri stål

Kabelbakkerne fås i flere bredder, og inden for alle de forskellige bredder af kabelkanaler og kabelbakker findes der et meget omfattende tilbehørsprogram som fås låg, jordingslaske, forgreninger, T-stykker, udvendige og indvendige bøjninger, udvidelser og indsnævringer, sammenbygningssæt og ophængningsbeslag.

Anvendelsesområder for kabelbakker og kabelkanaler

De kabelkanaler og kabelbakker, som LAPP Danmark forhandler, anvendes helt generelt i industrien eller i bygninger. Kabelkanaler i plast er et ”must” for enhver talvebygger hvad enten der bygges tavler i serie eller enkeltstående styre- og kontroltavler.

Her får du nogle eksempler på, hvor de typisk anvendes:

  • Fordelingstavler
  • Robotter
  • Transportbaner
  • Elevatorer, hængekraner og kraner
  • Køle-, varme- og ventilationsanlæg
  • Procesindustrien
  • Infrastruktur som lufthavne, jernbaner og tunneller
  • Bygninger, f.eks. sygehuse, kontorbygninger o.lign.

Kabelbakker til særlige brancher

Hos LAPP Danmark finder du også mere specielle kabelbakker til brancher, som har deres helt egne krav. Disse er dog ikke lagervarer, og priser og leveringstid oplyses efter anmodning.

De brancher, der f.eks. kan være tale om er:

  • Mineindustrien
  • Vindkraft
  • Marine, onshore og offshore
  • Telekommunikation

Anden beskyttelse af kabler udover kabelkanaler

Hvis du har brug for kabelbeskyttelse til et enkelt er få kabler, så er beskyttelsesslanger også en mulighed. Her kan du både finde plast slanger, robotslanger, metal slanger og varmebeskyttelse af kabler.

Har du spørgsmål, eller ønsker du hjælp til at vælge, hvilken type kabelbeskyttelse, du skal bruge, så er du altid velkommen til at kontakte os. Det kan også være, at du er klar til at afgive ordre.

Kontaktoplysninger findes i feltet til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.