Kabelbakker i rustfrit stål
Med GAMMA P31 kabelbakkesystem fra Legrand kan vi også tilbyde dig et bredt sortiment af lukkede og perforerede kabelkanaler i rustfrit stål.
GAMMA P31’s serie af kabelbakker omfatter således både metal kabelkanaler og AISI 304L kabelbakker i rustfrit stål. Disse kabelbakker er især velegnede til installationer inden for den kemiske industri og fødevareindustrien samt til fremføring af kabler i sygehuse og andre bygninger, hvor hygiejne står højt på dagsordenen.

Fordele ved kabelbakker i rustfrit stål
Hvis du sammenligner sortimentet af kabelbakker i rustfrit stål med sortimentet i metal, så er det her lige knap så stort. Her vil du få et overblik over, hvad du har af muligheder inden for sortimentet i rustfrit stål:
- Bredt sortiment af lige kabelbakker med højde på 75 mm.
- Kabelbakkerne fås i bredder fra 75 mm til 300 mm.
- Låg til alle bredder.
- Mange kurvede mellemstykker og forgreninger.
- Robust rende, som er nem at håndtere og let at montere.
- Beskyttelsesklasse IP40 eller IP44.
- Anbefales til aggressive, korrosive miljøer.
- Lagerføres i fornuftigt omfang og kan hurtigt skaffes hjem.
Kabelbakker i rustfrit stål anbefales til industrier med høje krav til hygiejne
Kabelbakkerne i rustfrit stål (AISI 304) anbefales især til både fødevareindustrien samt den farmaceutiske industri, hvor der for begge er gældende, at der er ekstremt høje krav til hygiejne.
LAPP Danmark kan også tilbyde kabelbakker i syrefast stål (AISI 316) på forespørgsel.
Begge typer kabelbakker kan klare høje belastningsværdier og er optimale at bruge som fremføringskanaler for både styrekabel, datakabler, Ethernet kabler og andre former for kabler. På denne måde er kablerne beskyttet for snavs og påvirkning udefra, ligesom man ikke snubler i kabler, der ligger løst på gulvet.
Kabelbakkerne kan monteres på konsoller eller direkte i maskinkonstruktioner.
De jordes via jordingsblik på låsen og beskytter kablet bedre end ved installation på kabelstiger eller trådnet i f.eks. lager- og industrilokaler.
Stort udvalg af tilbehør til kabelbakker i rustfrit stål
Hvis du ønsker at bestille låg til kabelbakkerne, så skal dette gøres med separate varenumre. Dette gælder også for alt øvrigt tilbehør som omfatter:
- Skillevægge
- Teleskopkanaler
- Forlængerled
- L-forgreninger
- T-forgreninger
- X-forgreninger
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at foretage en bestilling.
Kontaktoplysninger findes i felterne til højre. Her finder du også et link til vores onlinekatalog.