ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Kan håndtere højere strømstyrke for frekvensstyrede motorer

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB er beregnet til faste installationer mellem frekvensomformere og motorer. Takket være isoleringen af XLPE med lav kapacitet (+90° C.) kan den klare højere strømstyrker og længere ledninger sammenlignet med ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB (+70° C.).
Erstatter ældre kabel
I løbet af vinterhalvåret 2022/2023 vil vi gradvist udfase vores ældre servomotorkabel ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB til fordel for ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB.
Ydeevnemæssigt bliver det en opgradering, da ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB har en XLPE-isolering, der tillader en ledertemperatur på +90°C, sammenlignet med de tidligere +80°C. Dette giver mulighed for omkostningsbesparelser takket være øget strømledningsevne, hvilket betyder, at mm2-arealet kan reduceres.
Andre fordele ved XLPE-isoleringen er, at det nye kabel er koldfleksibelt ned til -15°C sammenlignet med tidligere -5°C. Det åbner op for for eksempel applikationer med stærke vibrationer og bevægelser udendørs i vintermånederne.
Foruden ovenstående er designet det samme med versioner som både konventionelle 4-ledere, samt med symmetriske ledere i 3+3 design. Begge kabler har en fremragende EMC-beskyttelse via dobbeltskærmning og har samme type UL AWM-godkendelse til eksportudstyr til Nordamerika.
3+3 design reducerer krybestrømme i lejerne
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB er et dobbeltskærmet strømkabel til både små og store dele i servomotorsystemer. Kablet fås i to forskellige udgaver, både som en konventionel 4-leder og i en symmetrisk 3+3 version. Sidstnævnte version er anbefalet af producenter af servosystemer, da designet bidrager til reduktion af krybestrømme i lejerne, hvilket giver motorlejerne en væsentligt øget levetid.
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB kan bruges i både tørre, fugtige og våde områder, samt i udendørs applikationer takket være dens sorte UV-bestandige ydre kappe i PVC. Kablet er fleksibelt ned til -15° C. og kan modstå temperaturer ned til -40° C. Den er også UL-/CSA AWM-godkendt til det nordamerikanske marked, og vil fremover erstatte ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB.
Hvis der er krav til halogenfrihed i din applikation, anbefaler vi ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB.
Egenskaber
- +90° C. isolering øger strømledningsevnen
- Lav kapacitans muliggør længere ledninger
- Versionen med 3+3 design reducerer lejestrømme
- Dobbelte EMC-skærme med kobberfletning og aluminiumsfolie forhindrer interferens i miljøet
- UL-/CSA AWM-godkendelse til eksport til Nordamerika
- Olieresistent
- UV-, vejr- og ozonbestandig
- Dimensioner fra 4G1,5 mm2 til 4G240, alternativt 3x1,5+3G0,25 til 3x240+3G50.