Forskruninger i metal og rustfrit stål
LAPP Danmarks forskruninger i metal og rustfrit stål udmærker sig ved deres lange levetid og ved at være utroligt nemme at installere. SKINTOP® forskruningerne fås i messing, forniklet messing eller rustfrit stål. Deres konstruktion er meget robust og sammen med materialet gør det dem velegnede til industrimiljøer, som stiller høje krav.

Metalforskruningerne har en høj modstandsdygtighed mod kemiske påvirkninger. Ligeledes har de en høj tæthedsklasse, nemlig IP68 eller IP69K. Hvis du bevæger dig på det amerikanske marked, så anvendes der her en tilsvarende skala – NEMA-klassificeringen.
Forskruningerne i metal og rustfri stål har alle et godt design. De kan modstå både store mekaniske og miljømæssige belastninger. De kan anvendes inden for mange typer industrier, herunder også fødevareindustrien, som stiller meget høje krav til forskruningernes udformning og modtandsdygtighed.
Inden for udvalget af metalforskruninger finder du også forskruninger til eksplosionsfarlige miljøer (EX-/ATEX-forkruninger).
3 typer tilslutningsgevind for forskruninger i metal
Der findes tre typer tilslutningsgevind for forskruninger i metal - både i forniklet messing og rustfrit stål:
- Metrisk - den nuværende standard. I henhold til EN 50262.
- PG/Pr - gammel standard. Stadig ok i tilfælde af vedligehold, ikke til nyudvikling (pansergevind).
- NPT - anvendes i USA og Canada.
Verdens første blyfrie metalforskruning
Hos LAPP har vi en stærk tro på bæredygtighed i fremtiden. Vi kan, som den første producent i verden, tilbyde blyfrie varianter af de mest gængse modeller i vores gennemtestede sortiment af SKINTOP® forskruninger og SKINDICHT® møtrikker. De blyfrie varianter er markeret med "LF" (lead free) i slutningen af de respektive varenumre.
Ifølge RoHS-direktivet bliver blylegeringer forbudt i messingprodukter, som f.eks. metalforskruninger. Det nye direktiv forventes at træde i kraft den 21. juli 2021, hvor undtagelsen om, at legeringen kan indeholde op til 4% bly, ophører.
Læg dig i front og sats på blyfri allerede nu! Vi hjælper dig med at komme helt i front ved at give dig og dine kunder muligheden for at foretage bæredygtige produktvalg med miljøvenlige forskruninger fra SKINTOP®.
SKINTOP® MS-M – robust metalforskruning i forniklet messing til kabler op til Ø 98 mm
I applikationer, hvor en forskruning i plast ikke er nok, er en SKINTOP® MS-M ofte et godt førstevalg. Her får du robustheden med større slagfasthed og bedre tæthed med mulighed for højere trækaflastningsmoment samt andre kemikalieresistente egenskaber.
- Findes i størrelse fra M12 til M110.
- SKINTOP® MS-M størrelserne 75 x 1,5 til 110 x 2 har en innovativ dobbelt lamelpakning til enkel montering af kabel med stor diameter.
- Enkel og hurtig at montere takket være designet, hvor du monterer forskruningen i metal samtidig med at du skruer møtrikken fast om kablet. Før kablet ind og skru fast - så er det klart!
- Med IP69-godkendelse! Godkendt funktionssikkerhed også ved krævende rengøring af maskiner og anlæg med højtryk og varmt vand.
- Klarer et stort kabelspænd, hvilket forenkler din lagerlægning.
- Mange godkendelser til både fabrik, land og hav, hvilket gør det mere enkelt for dig, der sælger dine produkter globalt.
- Også tilgængelig i blyfri version – disse forskruninger slutter på "LF" i de respektive artikelnumre.
Den forniklede messingforskruning SKINTOP® MS-M fås i fire forskellige varianter:
- MS-M er standardforskruningen i forniklet messing.
- MSR-M er den samme type forskruning men med reduceret hul.
- MS-M-XL er standardforskruningen MS-M med ekstra langt gevind.
- MSR-M-XL er MSR-M forskruningen – ligeledes med ekstra langt gevind.
Bestil SKINTOP® MS-M i webshoppen.
Forskruninger i rustfrit stål
I aggressive miljøer, hvor kemikalier og salte hurtigt kan nedbryde og forkorte forskruningens levetid, eller i fødevareindustrien, hvor det er vigtigt at kunne rengøre udstyret hurtigt og sikkert for at undgå udvikling af bakterier, er den rustfrie forskruning det rigtige valg.
Der findes forskellige niveauer af rustfrit stål, så du gør sikker i at vælge syrefast rustfrit stål V4A (AISI 316L) til de hårdeste miljøer. Vi tilbyder flere serier med rustfrie forskruninger:
- SKINTOP® INOX – Passer både til krævende industri- og fødevaremiljøer. Tilbyder bedste forhold mellem pris/ydeevne. Kompakt design med høj finish og beskyttelsesklasse IP69. Findes med eller uden EMC-skærm.
- SKINTOP® HYGIENIC – til de mest krævende applikationer i fødevareindustrien. Den må være i direkte kontakt med fødevarer i ”hygienic design zone”. Når kun det bedste er godt nok.
- SKINDICHT® CN-M – Perfekt ved høje temperaturer, klarer fra -40°C til +200°C.
SKINTOP® GRIP-M – ekstra høj trækaflastning
Har du brug for både ”seler og livrem”, så kan SKINTOP® GRIP-M være den rigtige forskruning i metal til dig. Udover at kablet holdes fast af pakningen inden for lamellerne, så findes der også en ekstra sadelklemme, som holder i kablet og giver sikker beskyttelse mod bøjning og knæk af kablet.
- Beskytter mod at kablerne knækker eller trækkes ud.
- Testet i henhold til IEC 62196-1-2; opladning af elektriske køretøjer.
- Perfekt til bærbart udstyr.
- Maskiner og udstyr på byggearbejdspladser.
- Kraner og transportsystemer.
SKINTOP® COLD – til de koldeste applikationer
Forskruvningen SKINTOP® COLD er velegnet og beregnet til at klare ekstreme kuldeforhold med temperaturer ned til -70°C.
- Findes i størelser fra M12 til M63.
- Til mindre dimensioner findes SKINDICHT® MINI COLD i størrelserne M6, M8 og M10.
SKINTOP® FLAT – markedets tætte forskruning til fladkabel
Forskruningen i metal til fladkabel SKINTOP® FLAT har en innovativ, patenteret tætningskonstruktion, som muliggør IP68 over hele klemmeområdet.
- Verdens første forskruning i metal til fladkabel, som opnår beskyttelsesklasse IP68!
- Bredt og variabelt klemmeområde.
- Velegnet til såvel kantede som runde kabelkonturer.
- Jævn strømfordeling på fladkablet.
- Halogenfri.
SKINDICHT® MINI – vores mindste forskruning i metal
Normalt er en M12 forskruning den mindste størrelse. Men for visse applikationer er der behov for en endnu mindre forskruning - enten fordi der mangler plads, eller fordi kablet er meget tyndt.
SKINDICHT® MINI er vores mindste forskruning, og den findes i størrelserne M6, M8 og M10.
Lad dig ikke narre af størrelsen! Det er stadig en rigtig forskruning med trækaflastning og beskyttelsesklasse IP68. SKINDICHT® MINI findes i tre grundversioner:
- SKINDICHT® MINI NBR med temperaturområde -20°C til +100°C
- SKINDICHT® MINI FKM med temperaturområde -20°C til +200°C
- SKINDICHT® MINI COLD med temperaturområde -60°C til +100°C
Godkendelser af LAPPs metalforskruninger
LAPP Danmarks metalforskruninger er godkendt i henhold til:
PCT, Patent Cooperation Treaty.
EX, Electrical equipment in hazardous areas.
IEC/EN 60079-ogIBExU-standarden
C(UL)US, UL-godkendt. På UL-liste for USA og Canada (på UL-liste).
VDE, The Association for Electrical, Electronic & Information Technologies.
C(UR)US, UL-recognized. UL-godkendt (anerkendt) til at medtage i applikationen.
TÜV, German Technical Inspection Association.
RoHS, Restriction of Hazardous Substances Directive.
REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
DNV, Det Norske Veritas.
CE, Conformité Européenne.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afgive ordre.