Webshop

FLEXIMARK® Thermo-serien

Overvågning af dine kabler og komponenter har aldrig været nemmere

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel og overskuelig overvågning af kabler og komponenter

FLEXIMARK® Thermo-serien er en række helt nye produkter til overvågning af dine kabler og komponenter. Let monteret klemmer og etiketter, der skifter farve, hvis aktiveringstemperaturen overskrides, hvilket tydeligt og visuelt indikerer overbelastning. Overvågningen af dine installationer har aldrig været nemmere.

Så enkelt – og ret genialt!

I vores produktlinje målrettet ”forudsigelig vedligeholdelse” lancerede vi tidligere på året overvågningsenheden ETHERLINE® GUARD til datakabler. Nu tilbyder vi også en række nye produkter inden for prædiktiv vedligeholdelse under vores FLEXIMARK®-mærke. Disse klemmer og etiketter angiver enkelt og tydeligt overtemperaturer i dine installationer.

FLEXIMARK® The Clip

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel og overskuelig overvågning af kabler og komponenter

FLEXIMARK® The Clip består af en serie af indikatorklemmer i forskellige størrelser, der spændes fast til dine kabler, hvorefter de identificerer temperaturen i dine elektriske installationer. Ved hjælp af patenteret termokrom-teknologi giver klemmerne en visuel indikation af, at der er noget galt, og at kablet er overbelastet, klemmerne skifter farve fra lilla til pink ved temperatur over +70°C. Farveskiftet er permanent, så du efterfølgende nemt kan se, at kablet skal udskiftes. Herved undgår du dyr nedetid og risiko for elektriske fejl.

FLEXIMARK® The Clip fås i fem størrelser, der passer til en række kabel- og enkeltlederdiametre.

FLEXIMARK® The Spot

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel og overskuelig overvågning af kabler og komponenter

The Spot-serien består af selvklæbende temperaturovervågningsetiketter til for eksempelvis strømadaptere, stikdåser og andet elektrisk udstyr. Men ved hjælp af patenteret termokrom teknologi får disse etiketter et permanent farveskift, når de overophedes. Hvis overfladetemperaturen når over +52°C, skifter indikatorpunktet farve fra pink til rød.

FLEXIMARK® The Spot-B

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel og overskuelig overvågning af kabler og komponenter

The Spot-B-serien består af selvklæbende temperaturovervågningsetiketter til for eksempel komponenter i apparatskabe og andet elektrisk udstyr. Takket være patenteret termokrom teknologi får disse etiketter en permanent farveændring, når de overophedes. Hvis overfladetemperaturen når over +52°C, skifter indikatorpunktet farve fra pink til rød.

FLEXIMARK® The Wrap

FLEXIMARK® Thermo-serien – enkel og overskuelig overvågning af kabler og komponenter

The Wrap-serien består af selvklæbende temperaturovervågningsetiketter der kan slås om kabler og andet elektrisk udstyr. Ved hjælp af patenteret termokrom teknologi giver disse etiketter en permanent farveændring ved aktiveringstemperaturen. Den fås i to varianter med aktiveringstemperatur +70°C eller +90°C.

Fordele

  • Undgå omkostningerne ved nedetid
  • Meget nem at installere
  • Hurtig indikation af overtemperatur
  • Permanent farveskift.

Eksempler på applikationer

  • Sikkerhedsmærkning af elektriske komponenter
  • Industrielle miljøer
  • El-skabe
  • Maskinteknik
  • Data- & serverrum
  • ...og meget mere!