ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat. 5e til Industri 4.0
Porteføljen inden for kabler til Industri 4.0 udvides med det nye ETHERLINE® SERVO DQ

LAPPs produktportefølje inden for industriel kommunikation også kaldet Industri 4.0 vokser hele tiden. Det seneste skud på stammen i ETHERLINE® familien er servokablet ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e. Et hybridkabel, hvor strøm og data fremføres i separate lederpar i samme kabel, hvilket er både pladsbesparende og omkostningseffektivt.
ETHERLINE® servokabel tilpasset SIEMENS DRIVE-CLiQ
Dette servokabel er tilpasset SIEMENS SIEMENS åbne systemgrænsesnit DRIVE-CLiQ, og det er derfor ideelt til at forsyne servomotoren i SIEMENS SINAMICS S120-drevenheder med strøm og data – samt til at tilslutte styreenhed, synkronmotor og/eller encodere.
DRIVE-CLiQ er en Ethernet-baseret protokol, som benyttes sammen med SINAMICS styresystem. Med en hastighed på 100 Mbit/s og en cyklustid på 31,25 μs har DRIVE-CLiQ den ydeevne, som er nødvendig til krævende applikationer.
Dette nye servokabel tåler mere end en million bøjecyklusser
Kablet er designet med en robust yderkappe i PUR, hvilket gør det meget fleksibelt og dermed optimalt for både bevægelige maskindele og kabelkæder. På indersiden er ETHERLINE® SERVO DQ udrustet med fillers for at kunne tåle maksimal mekanisk belastning.
Kablet har været igennem meget omfattende holdbarhedstests – bl.a. mere en en million bøjecyklusser i en kabelkæde.
Naturligvis er kablet resistent mod UV-stråler, olie og kemikalier, og det er derfor yderst velegnet til anvendelse i mekanisk krævende og/eller fugtige industrimiljøer. Takket være gode EMC-skærmegenskaber – kobberflet med 85% tæthed – egner den sig især til miljøer, hvor EMC er kritisk.
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e har alle de nødvendige certificeringer til at kunne anvendes på det nordamerikanske marked, hvilket derfor gør det til et godt valg for dig, der eksporterer til USA.
Fordele med ETHERLINE® SERVO DQ
Sammen med de ovenstående beskrivelser af kablet kan vi fremhæve følgende store fordele ved dette nye servokabel:
- Fleksibel og holdbart. Kan klar høj mekanisk påvirkning takket være robust PUR yderkappe.
- Kablet har en tynd yderkappe og er dermed nemt at afisolere.
- Ideelt til applikationer udendørs og til anvendelse i hårde miljøer.
- Godkendt til eksport til USA.