Forudsigelig vedligeholdelse med ETHERLINE® GUARD
Overvågningsenhed til datakabler

Indtil nu var der kun to alternativer til vedligeholdelse af maskindele og anlæg: Enten blev dele kun udskiftet, hvis de allerede var defekte, eller dele, der stadig var funktionelle, blev udskiftet med bestemte intervaller for en sikkerheds skyld. Men takket være Industri 4.0 og digitalisering er der et mere effektivt alternativ til reaktiv eller forebyggende vedligeholdelse; forudsigelig vedligeholdelse.
Aldrig mere uforudset nedetid!
Tanken bag dette er at udføre vedligeholdelsesindgreb afhængigt af den faktiske ydeevne. Dette er også muligt for tilslutningssystemer, såsom kabler eller stik. Selvom kabler fra LAPP normalt holder i mange år, er det i situationer med meget dynamiske, krævende bevægelser med høj hastighed og kraftig vridning fordelagtigt og omkostningseffektivt at overvåge kablerne for at undgå uventede driftsafbrydelser, som forringer produktiviteten.
ETHERLINE® GUARD er den innovative løsning fra LAPP. Den stationære, absolut kompakte overvågningsenhed overvåger ydeevnen af dit højt belastede Ethernet-kabel med risiko for fejl og viser dets aktuelle status. Hvorfor udføre forebyggende vedligeholdelse, hvis nedetiden kan planlægges optimalt? Du kan også nyde godt af fordelene ved forudsigelig vedligeholdelse!
Fordele
- Forøg anlæggets tilgængelighed via planlagte driftsafbrydelser for maskiner. Dette reducerer vedligeholdelsesomkostningerne.
- Nem idriftsættelse med automatiseret parameterindstilling ("teach-in" på få minutter).
- Kræver ikke et nyt datakabel eller ændringer i kabeldesignet; opgradering inden for den eksisterende netværksstruktur er til enhver tid mulig.
- Sparer plads takket være sit unikke og kompakte design.
- Pålidelig cloud-kommunikation takket være MQTT-grænsefladen (til status/dataevaluering, indstillinger, WiFi-konfiguration, opdatering osv.).
- Fås i to udgaver; LAN-udgave "PM03T" og trådløs Wi-Fi-udgave "PM02TWA".
Anvendelse
- Til brug i Ethernet-baserede netværk til automationsteknologi.
- Til overvågning af levetiden af et datakabel med risiko for at bryde ned (f.eks. et funktionskritisk datakabel i dynamiske anvendelser).
- Velegnet til datakabler i henhold til transmissionsstandard 100BASE-TX (med 100 Mbit/s) i henhold til IEEE 802.3.
- Også velegnet til EtherCAT-, EtherNET/IP- og 2-par PROFINET-anvendelser.
- Til brug i styreskabe (beskyttelsesklasse IP 20).