SKINTOP® MULTI VENT
Multi kabelgennemføring med indbygget membranventil
Nu øger vi vores sortiment af multi kabelgennemføringer med IP68 gennemføringer til miljøer, hvor der er kondensproblemer.
De fire nye versioner af SKINTOP® MULTI VENT har indbygget membranventil, hvilket gør det muligt at undgå de udfordringer, der kan være med kondens, ved f.eks. temperatursvingninger.

Fordele ved SKINTOP® MULTI VENT
Der er flere fordele ved de nye SKINTOP® MULTI VENT multi kabelgennemføringer, som du kan læse af nedenstående:
- Innovativ GEL-teknologi.
- Kan rummer op til 29 kablar på meget lidt plads.
- Halogenfri.
- Versioner, som kan rumme kabeldiametre fra 2 mm op til 20 mm.
- Kan suppleres med EMC-tilbehør.
Nedenfor kan du se en video, hvordan SKINTOP® MULTI monteres, og hvordan gel-membranen fungerer. Det er helt det samme for SKINTOP® MULTI VENT, som er en fætter til SKINTOP® MULTI kabelgennemføringen.