Forbindelsesteknologi til solcelletræer fra LAPP
På verdensudstillingen i Milano, Expo Milano 2015, vakte den tyske pavillon opmærksomhed blandt de besøgende med sine energiproducerende solcelletræer. Disse solcelletræer er baseret på organisk fotovoltaisk (OPV) teknologi, og i modsætning til konventionelle solceller er de fremstillet af fleksible, filmtynde integrerede OPV-moduler. Den revolutionerende forbindelsesteknologi, der kræves for at udvikle dem, kommer fra LAPP, som har hovedsæde i Stuttgart.

"Vi har udviklet en helt ny proces til tilslutning og kabelføring, der også i høj grad er egnet til specielt skrøbelige OPV-moduler", forklarer Stefan Koch, produktchef hos LAPP. OPV-modulerne kommer fra BELECTRIC OPV GmbH, som har hovedsæde i Nürnberg. De har fremstillet de halvgennemsigtige OPV-moduler i overensstemmelse med specifikationerne fra design- og arkitektfirmaet SCHMIDHUBER. De sekskantede OPV-moduler til solcelletræernes "løvtag", fås i fire forskellige udgaver med en diameter på enten 340 eller 880 mm og med forskellige aktive områder, som diskret kan integreres i det arkitektoniske komponent, der består af film og ledningsnet.
Innovative løsning

Det innovative forbindelsessystem til organiske fotovoltaiske systemer kommer fra Lapp-gruppen
Konventionelle fotovoltaiske samledåser og tykke kabelforbindelser ville slet ikke have været egnede til dette designkoncept. Belectric bad derfor LAPP om at finde en løsning. "Vi var imponerede over Lapp-teamets erfaring med design og implementering af tilslutningskomponenter i overensstemmelse med individuelle kundekrav. Sammen udviklede vi den perfekte løsning til vores OPV-moduler", fortæller Hermann Issa, direktør for forretningsudvikling og salg hos Belectric OPV.
Organiske fotovoltaiske moduler

Ved Expo 2015 i Milano vakte de energiproducerende solcelletræer opmærksomhed på den tyske pavillon.
OPV-modulerne og de innovative forbindelser er bogstaveligt talt fremstillet i én støbeform – i modsætning til konventionelle fotovoltaiske moduler er der ikke længere en samledåse monteret på den. I stedet er der et såkaldt adgangspunkt, som er støbt direkte på den fleksible OPV-film, og som går i ét med filmen. Denne metode forebygger kapillærkraft og dermed også beskadigelse grundet korrosion. Med deres blot 30 mm x 20 mm er LAPPs forbindelseskomponenter i Belectric modulerne i solcelletræerne desuden betydeligt mindre end komponenterne i konventionelle systemer. De kabler, der benyttes på modulerne, er valgt i henhold til kundespecifikke krav og er kun 2 mm brede. De er fremstillet i grå farve til brug på den tyske pavillon, så de kan integreres stort set usynligt i designkomponenternes grå ledningsnet.
Lennart Wiechell, en af arkitekterne hos SCHMIDHUBER, fortæller: "Konventionelle fotovoltaiske moduler er ikke nær fleksible nok, når det gælder form og størrelse. Men med brugen af organiske fotovoltaiske moduler opnår vi arkitekter derimod en helt ny grad af frihed og kreativt spillerum." Organiske fotovoltaiske løsninger kan integreres fuldtud i klimaskærme eller objekter. Fleksibiliteten i deres udformning, farve og gennemsigtighed åbner op for en lang række anvendelsesmuligheder. Stefan Koch fortæller: "Vi fremstiller vores forbindelsesteknologi, så den er særligt kompatibel med det alsidige udvalg af individuelt producerede OPV-varianter, og vi kan fremstille forbindelsesteknologi, der er meget mindre og mindre synligt, end det ville være muligt med konventionelle fotovoltaiske forbindelsessystemer og ledninger."
I mere end ti år har LAPP med succes udviklet forbindelsessystemer til fotovoltaiske moduler, og virksomheden har løbende presset markedet fremad med sine intelligente fornyelser, for eksempel det kendte forbindelsessystem EPIC® Solar og kabelserien ÖLFLEX® Solar.