Kabel med STOOW-godkendelse

Tilslutnings-, strøm- og styrekablet til ekstra hård mekanisk belastning

ÖLFLEX® POWER MULTI – Kabel med STOOW-godkendelse

ÖLFLEX® POWER MULTI er et fleksibelt og oliebestandigt tilslutnings-, strøm- og styrekabel. Det kan anvendes til mange forskellige applikationer takket være godkendelsen til de nordamerikanske markeder.

Den primære anvendelse for dette kabel er som tilslutningskabel med stik i mindst den ene ende.

Kablet er godkendt både i USA og Canada jf STOOW. Godkendelsen betyder, at kablet er velegnet til at modstå ekstra hård mekanisk belastning, har olieresisten isolering og yderkappe, samt at den er modstandsdygtig mod våde miljøer og UV-lys.

UL-listed og opfylder ATEX-kravene

ÖLFLEX® POWER MULTI er også UL-listed i henhold til TC-ER. Det betyder, at den både kan installeres fast på en kabelstige, men den kan også "hænge frit ned" i luften 1,8 meter fra maskinen, uden krav om mekanisk beskyttelse.

Den er også ekstra velegnet i eksplosive miljøer, da kablets design er i overensstemmelse med ATEX-kravene i NEC kapitel 5 (klasse 1–3 samt div.1+2).

ÖLFLEX® POWER MULTI har en isolering af special-PVC med amerikansk farvekode samt yderkappe af special-TPE. Findes i kvadrater fra 1,0 mm2 op til 10 mm2. Til en start lagerlægges kabler med 3 og 5 ledere.