ATEX godkendt forskruning - ved eksplosionsfare
LAPP Danmark tilbyder markedets bredeste sortiment af ATEX godkendte forskruninger til brug i marine og eksplosive industrielle miljøer - og til et bredt udvalg af kabeltyper. Vi har Ex-forskruninger og tilbehør til de mest krævende miljøer. Udover korrekt certificering til eksplosionsbeskyttelse har vores produkter ofte et stort antal godkendelser fra UL, CSA, DNV med flere, hvilket gør det enkelt for globale virksomheder at anvende dem.
ATEX godkendte forskruninger til de hårdeste zoner
ATEX forskruninger er specialfremstillet, således at de netop kan anvendes i elektrisk udstyr i områder, hvor der er høj eksplosionsfare. Der findes både nationale og internationale retningslinier og standarder som for eksempel ATEX, IECEx, cCSAus og UL, der stiller krav til forskellige Ex-materialer. Alt afhængig af niveauet af eksplosionssikkerhed, stiller dette forskellige krav til den eksplosionssikre Ex-forskruning.
Typiske former for eksplosionsbeskyttelse:
Beskrivelse | Applikation |
---|---|
Konstrueret til at forhindre, at en brandfarlig blading kommer i kontakt med en antændende kildea |
Ex nR Begrænset ventilation type "nR" |
Konstrueret til at forhindre, at der sker antænding | Ex e Høj sikkerhed type "e" |
Konstrueret til at forhindre en antænding i at sprede sig | Ex d Eksplosionstæt kapsling type "d" |
Konstrueret til at begrænse kredsens antændingsenergi | Ex i Egensikre kredse type "i" |
LAPP er i dag den mest komplette leverandør af denne type af kabelforskruning - både med vores eget varemærke SKINTOP® sammen med sortimentet fra britiske CMP Products, som er specialiseret i ATEX godkendt forskruning og tilbehør med de godkendelser, som kræves til de hårdeste zoner.
Forslag til forskellige ATEX godkendte forskruninger
Forskruninger til eksplosive miljøer skal både opfylde den relevante standard for industriel installation IEC 62444 og opfylde kravene i IEC 60079-0.
Udover niveauet på Ex-klassificeringen, er en anden vigtig faktor ved valg af forskruning, hvordan kablet er opbygget: Er det uskærmet, skærmet, armeret og så videre. Ved den hårdeste klassificering for forskruninger - Ex d - skal forskruningen kunne klare styrken fra en eksplosion. I det tilfælde skal der også foretages en vurdering af, om kablet er gastæt eller ej.
Kablets opbygning sammenholdt med dets ydre form kan give en ledetråd til, om kablet kan være gastæt. Hvis kablet ikke er gastæt, så skal der anvendes en "barriereforskruning", som har en tætningsmasse (compound), der gør, at kablet sammen med kabelforskruningen bliver gastæt.
ATEX forskruninger med høj sikkerhed – Ex e (IEC 60079-7)
SKINTOP® K-M ATEX plus – plastforskruning Ex e til uskærmet kabel
Bygger på vores klassiske forskruning med indbygget vibrationsbeskyttelse og høj beskyttelsesklasse, men altså også med eksplosionsbeskyttelse.
SKINTOP® MS-M ATEX – metalforskruning Ex e til uskærmet kabel
Robust forskruning i metal, der tåler kulde og med bredt klemmeområde og høj trækaflastning.
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH – EMC forskruning Ex e til skærmet kabel
Robust og meget enkel montere hurtigt, med fjedrende børster, som giver en 360° skærmkontakt. Bredt klemmeområde og høj trækaflastning.
C2K – EMC forskruning Ex e til alle typer af armeret kabel
Armeringen klemmes fast metal mod metal 360° inde i forskruningen (der kræves ingen crimpværktøj), og en speciel ”deluge”-pakning beskytter armeringen imod korrosion. Meget stort temperaturområde, -60°C til +130°C. Som et alternativ kan også TRITON T3CDS anvendes, som udover Ex e også kan klare den højere klassificering Ex d.
Eksplosionstætte ATEX forskruninger – Ex d (IEC 60079-1)
A2F – metalforskruning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta til uskærmt gastæt kabel
Robust og tæt metalforskruning med meget stort temperaturområde, -60°C til 130°C (findes også i 200°C-version). Findes tilgængelig i forskellige metaller og gevind, og kan klare kabler med diameter fra 3 til 115 mm. Kun til Ex d skal kablet være gastæt.
TRITON T3CDS – EMC forskruning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta til alle typer af skærmet eller armeret gastæt kabel
Markedets måske bedste Ex d-forskruning! Til forskel fra mange lignende ATEX forskruninger på markedet, så er den meget enkel at montere - korrekt montering allerede i første forsøg! Ingen risiko for at klemme kablet for hårdt. Stort temperaturområde, -60°C til 130°C (findes også i 200°C-version) og IP66, 67, 68. Klarer kabel med diameter fra 6 til 123 mm. Kun for Ex d skal kablet være gastæt.
PXSS2KREX – barriereforskruning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta med tætningsmasse til uskærmet kabel
Med sin unikke tætningsmasse RAPID Ex kan selv uvante brugere montere forskruningen hurtigt og sikkert. Kort hærdningstid på kun 30 minutter ved +20°C. Kablet bliver sammen med forskruningen til en gastæt løsning, og der er ingen risiko for kuldebro i kablet. Findes tilgængelig i forskellige metaller og gevind, og klarer kabeldiameter fra 3 til 91 mm.
PX2KREX – barriereforskruning Ex d/Ex e/Ex nR/Ex ta med tætningsmasse til alle typer af skærmet eller armeret kabel
Skærmen eller armeringen klemmes fast metal mod metal 360° inde i forskruningen (der er ikke brug for crimpværktøj). Med sin unikke tætningsmasse RAPID Ex kan selv uerfarne brugere montere det hurtigt og sikkert. Kort hærdningstid. Forskruning sammen med kabel gør løsningen gastæt, og der er ingen risiko for kuldebro i kablet. En ”deluge”-pakning beskytter skærm/armering imod korrosion. Er tilgængelig i forskellige metaller og gevind, og kan klare kabeldiameter fra 6 til 101 mm.
Egensikre kredse (intrinsically safe circuits) – Ex i (IEC 60079-0)
SKINTOP® K-M ATEX plus blå – plastforskruning Ex i/Ex e til uskærmet kabel
Bygger på vores klassiske forskruning med indbygget vibrationsbeskyttelse og høj beskyttelsesklasse, men har også eksplosionsbeskyttelse til Ex i og Ex e.
Bredt sortiment af tilbehør til ATEX godkendte forskruninger

For at gøre installationen komplet skal der ofte anvendes tilbehør som for eksempel pakninger, møtrikker, blindplugs med mere, som er tilpasset både miljøet og forskruningen.
Et scenarie man ofte ser er, at den ATEX forskruning, som er mest velegnet i størrelse til det aktuelle kabel ikke matcher det hul, man har i sit udstyr.Derfor har vi et meget stort udvalg af forskellige adaptere, reduceringer (formindskere) og forstørrere i forskellige klasser (Ex d/Ex e/Ex ta) samt materiel til sikker og hurtig installation.
ATEX godkendte forskruninger findes i følgende materialer
- Plast
- Messing
- Forniklet messing
- Rustfrit stål
Opfylder hårde krav
Vores ATEX forskruninger dækker samtlige niveauer af krav ved installation i gas- og støveksplosionsområder.
Forskruningerne har kapslingsklassificering i henhold til:
- IEC 60529
- IP66, IP67
- IP68
- IP69K
- Modsvarende NEMA-klassificering (for USA)
SKINTOP ATEX forskruninger opfylder kravene til eksplosionsbeskyttelse til udstyr II, udstyr kategori 2G og 1D. Type af beskyttelse, høj sikkerhed "e", i henhold til EN 60079-0, EN 60079-7 og EN 61241-1.
CMP designer og fremstiller forskruninger med Ex d/Ex e Zone 1, Zone 2, Zone 21 og Zone 22. Godkendt til anvendelse i gas gruppe IIC-miljøer i henhold til CENELEC og IEC områdesregler for klassificering. Selv for NEC-klassificerede eksplosive miljøer for klasse I, II og III sektioner 1 og 2, med gas gruppe A, B, C, D og støv gruppe E, F og G.
Internationale godkendelser
Internationale ATEX godkendelser opretholdes fra uafhængige autoriteter som SIRA, CEPEL / INMETRO, CSA, UL, GOST, NEPSI, TUV och CIDET. Også klassificeringer af marine applikationer fra Lloyds, DNV og ABS.